Product Details Portlet

形EE-SX1096-W11 フォト・マイクロセンサ[透過形]

 

  • プリワイヤタイプ(AWG28)
  • はんだレスでのリード線取り付けによる信頼性UP
  • 横スリットタイプ
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
項 目 記号 定格値 単位
発光側
順電流
IF 50*1 mA
パルス順電流
IFP 1*2 A
逆電圧
VR 4 V
受光側
コレクタ・エミッタ間電圧
VCEO 30 V
エミッタ・コレクタ間電圧
VECO V
コレクタ電流
IC 20 mA
コレクタ損失
PC 100*1 mW
動作温度
Topr −25〜+80
保存温度
Tstg −25〜+85
*1 周囲温度が25℃を越える場合は、温度定格図をご覧ください。
*2 パルス幅≦10μs、繰返し100Hz
注1. ネジ取り付け時は、M3ネジ、スプリングワッシャ、平ワッシャを使用し、締め付けトルクは0.5N・m以下のこと
注2. リード線は応力がかかった状態で使用しないでください。



■電気的および光学的特性(Ta=25℃)
項 目 記号 特性値 単位 条件
MIN. TYP. MAX.
発光側
順電圧
VF 1.2 1.5 V IF=30mA
逆電流
IR 0.01 10 μA VR=4V
ピーク発光波長
λP 940 nm IF=20mA
受光側
光電流
IL 0.5 14 mA IF=20mA,VCE=10V
暗電流
ID 2 200 nA VCE=10V,0ℓx
漏れ電流
ILEAK μA
コレクタ・エミッタ間
飽和電圧
VCE(sat) 0.1 0.4 V IF=20mA,IL=0.1mA
ピーク分光感度波長
λP 850 nm VCE=10V
上昇時間
tr  4 μs VCC=5V,RL=100Ω
IL=5mA
下降時間
tf 4 μs VCC=5V,RL=100Ω
IL=5mA
(単位:mm)

 
端子記号 名称
A アノード
K カソード
C                   コレクタ
E エミッタ

指定なき寸法公差は下表とする。
寸法区分 公差
3以下 ±0.3
3を越え6以下 ±0.375
6を越え10以下 ±0.45
10を越え18以下 ±0.55
18を越え30以下 ±0.65