Product Details Portlet
形EE-SX1320 フォト・マイクロセンサ[透過形]
- 超小型溝型・SMDタイプ(溝幅:2mm)
- プリント基板表面実装タイプ
- 高分解能(スリット幅:0.3mm)
RoHS適合
- Japanese
データシート
- Japanese
センサセレクションガイド
- Japanese
フォトマイクロセンサ セレクションガイド
- English
Datasheet
ログイン/会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
*1. 周囲温度が25℃を越える場合は、温度定格図をご覧ください。
*2. デューティ比1%、パルス幅0.1ms
*3. はんだ付け時間は10秒以内
■電気的および光学的特性(Ta=25℃)
注. 上昇時間, 下降時間の定義は下図のとおりです。
■外装仕様
項 目 | 記号 | 定格値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
発光側 |
順電流
|
IF | 25*1 | mA |
パルス順電流
|
IFP | 100*2 | mA | |
逆電圧
|
VR | 5 | V | |
受光側 |
コレクタ・エミッタ間電圧
|
VCEO | 12 | V |
エミッタ・コレクタ間電圧
|
VECO | 5 | V | |
コレクタ電流
|
IC | 20 | mA | |
コレクタ損失
|
PC | 75*1 | mW | |
動作温度
|
Topr | −30〜+85*1 | ℃ | |
保存温度
|
Tstg | −40〜+90*1 | ℃ | |
リフローはんだ付け温度
|
Tsol | 255*3 | ℃ |
*2. デューティ比1%、パルス幅0.1ms
*3. はんだ付け時間は10秒以内
■電気的および光学的特性(Ta=25℃)
項 目 | 記号 | 特性値 | 単位 | 条件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN. | TYP. | MAX. | |||||
発光側 |
順電圧
|
VF | − | 1.1 | 1.3 | V | IF=5mA |
逆電流
|
IR | − | − | 10 | µA | VR=5V | |
ピーク発光波長
|
λP | − | 940 | − | nm | IF=20mA | |
受光側 |
光電流
|
IL | 150 | − | 1500 | µA | IF=5mA,VCE=5V |
暗電流
|
ID | − | 10 | 100 | nA | VCE=10V,0 |
|
コレクタ・エミッタ間
飽和電圧 |
VCE(sat) | − | 0.1 | 0.4 | V | IF=20mA,IL=50µA | |
ピーク分光感度波長
|
λP | − | 900 | − | nm | VCE=5V | |
上昇時間
|
tr | − | 19 | − | µs | VCC=5V,RL=100Ω IL=500µA |
|
下降時間
|
tf | − | 26 | − | µs | VCC=5V,RL=100Ω IL=500µA |
■外装仕様
接続方式 | 質量(g) | 材質 |
---|---|---|
ケース | ||
表面実装タイプ | 0.1 | PPS |
(単位:mm)
スリットサイズ(縦×横)
内部回路
スリットサイズ(縦×横)
発光側 | 受光側 |
---|---|
1.4×1.4 | 1×0.3 |
内部回路
端子記号 | 名称 |
---|---|
(1) | アノード |
(2) | カソード |
(3) | エミッタ |
(4) | コレクタ |