Product Details Portlet

形EE-SX1105 フォト・マイクロセンサ[透過形]

 

  • センサ幅4.9mmで溝幅2mmを実現した超小型タイプ
  • 低背タイプ(3.3mm)
  • プリント基板実装型
  • 高分解能(スリット幅0.4mm)
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
項 目 記号 定格値 単位
発光側
順電流
IF 50*1 mA
パルス順電流
IFP A
逆電圧
VR 5 V
受光側
コレクタ・エミッタ間電圧
VCEO 30 V
エミッタ・コレクタ間電圧
VECO 4.5 V
コレクタ電流
IC 30 mA
コレクタ損失
PC 80*1 mW
動作温度
Topr −25〜+85
保存温度
Tstg −30〜+85
はんだ付け温度
Tsol 260*2
*1 周囲温度が25℃を越える場合は、温度定格図をご覧ください。
*2 はんだ付け時間は3秒以内



■電気的および光学的特性(Ta=25℃)
項 目 記号 特性値 単位 条件
MIN. TYP. MAX.
発光側
順電圧
VF 1.3 1.6 V IF=50mA
逆電流
IR 10 μA VR=5V
ピーク発光波長
λP 950 nm IF=50mA
受光側
光電流
IL 0.2 mA IF=20mA,VCE=5V
暗電流
ID 500 nA VCE=10V,0x
漏れ電流
ILEAK μA
コレクタ・エミッタ間
飽和電圧
VCE(sat) 0.4 V IF=20mA,IL=0.1mA
ピーク分光感度波長
λP 800 nm VCE=5V
上昇時間
tr 10 μs VCC=5V,RL=100Ω
IL=20mA
下降時間
tf 10 μs VCC=5V,RL=100Ω
IL=20mA
(単位:mm)
EESX1105:外形
 
端子記号 名称
A アノード
K カソード
C コレクタ
E エミッタ

注1. 指定なき寸法公差は±0.2とする。
2.( )内寸法は参考寸法とする。
3. スリット部の寸法表記は、1次モールドの寸法とする。