Product Details Portlet

形G3VM-61VY3 MOS FETリレー

SOP4ピン特殊パッケージ 入出力間耐電圧 AC3.75kV

  • 負荷電圧 60V
  • 連続負荷電流700mA
  • 絶縁距離 5mmを保証
  • 使用周囲温度:-40~+110℃
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください)
形状接点
構成
端子種類負荷電圧
(最大) *
連続負荷電流 (最大)*形式最小梱包単位
スティック
数量
テーピング
数量
SOP4
(特殊)
1aサーフェス・マウント端子60V700mA形G3VM-61VY3125
形G3VM-61VY3(TR05)
500

形G3VM-61VY3(TR)

3,000
*連続負荷電流(最大)、負荷電圧(最大):ピークAC、DCを表わします。
注1. テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)は、標準在庫機種ではありません。
注2. テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)をご注文の際には、形式末尾に(TR)または(TR05)をお付けください。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
項目記号定格単位条件


LED順電流IF30mA
直流順電流低減率△IF/℃-0.3mA/℃Ta≧25℃
LED逆電圧VR6V
接合部温度TJ125


負荷電圧(ピークAC/DC)VOFF60V
連続負荷電流(ピークAC/DC)IO700mA
オン電流低減率△IO/℃-7.0mA/℃Ta≧25℃
パルスオン電流IOP2100mAt=100ms、Duty=1/10
接合部温度TJ125
入出力間耐電圧 *VI-O3750VrmsAC1分間
使用周囲温度Ta−40〜+110氷結・結露のないこと
保管温度Tstg−55〜+125氷結・結露のないこと
はんだ付け温度条件26010s
* 入出力間耐電圧の測定は、LEDピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。

■電気的性能(Ta=25℃)
項目記号最小標準最大単位条件


LED順電圧VF1.11.271.4VIF=10mA
逆電流IR10μAVR=5V
端子間容量CT30pFV=0、f=1MHz
トリガLED順電流IFT
(IFC
*2
13mAIo=700mA
復帰LED順電流IFC
(IFT
*2
0.10.5mAIOFF=100μA


最大出力オン抵抗RON0.152ΩIF=5mA、Io=700mA
開路時漏れ電流ILEAK21,000nAVOFF=60V
端子間容量COFF100pFV=0、f=1MHz
入出力間容量CI-O0.8pFf=1MHz、Vs=0V
入出力間容量絶縁抵抗RI-O1,000108VI-O=500VDC、RoH≦60%
動作時間tON23msIF=5mA、RL=200Ω、
VDD=20V *1
復帰時間tOFF0.10.5ms
*1. 動作・復帰時間

*2. b接点タイプの場合
(単位:mm)
サーフェス・マウント端子
形G3VM-61VY3:外形
質量:0.1g
※マーキング内容は実際の製品と異なります。


実装パッド寸法(推奨値)(TOP VIEW)

端子配置/内部接続図

SOP (Small Outline Package)
SOP4ピン(特殊)

注1. マーキング内容は実際の製品と異なります。
注2. 製品の形式表示には「G3VM」を表示しておりません。
注3. 1ピンマークの対角側はモールド金型突き出しピン跡が残る場合があります。