Product Details Portlet

形EE-SY169 フォト・マイクロセンサ[反射形]

  • プラスチックレンズを採用した高性能フォト・マイクロセンサ
  • ±0.6mmの高精度検出が可能(長手方向、短手方向)
  • 赤色LED使用により、染料タイプのインク検出も可能
  • 限定反射形
  • 検出距離= 4.0mm
  • 性能向上した形EE-SY169Bを発売しましたので新規検討においては形EE-SY169Bのご検討をお願いします
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
項 目 記号 定格値 単位
発光側
順電流
IF 40*1 mA
パルス順電流
IFP 300*2 mA
逆電圧
VR 3 V
受光側
コレクタ・エミッタ間電圧
VCEO 30 V
エミッタ・コレクタ間電圧
VECO V
コレクタ電流
IC 20 mA
コレクタ損失
PC 100*1 mW
動作温度
Topr 0〜+70
保存温度
Tstg −20〜+80
はんだ付け温度
Tsol 260*3
*1 周囲温度が25℃を越える場合は、温度定格図をご覧ください。
*2 パルス幅≦10μs、繰返し100Hz
*3 はんだ付け時間は10秒以内


■電気的および光学的特性(Ta=25℃)
項 目 記号 定格値 単位 条件
MIN. TYP. MAX.
発光側
順電圧
VF 1.85 2.3 V IF=20mA
逆電流
IR 0.01 10 μA VR=3V
ピーク発光波長
λP 660 nm IF=20mA
受光側
光電流
IL 160 2000 μA IF=20mA,VCE=5V
反射率90%白色紙、d=4mm
暗電流
ID 2 200 nA VCE=5V,0x
漏れ電流
ILEAK 2 μA IF=20mA,VCE=5V
無反射状態
コレクタ・エミッタ間
飽和電圧
VCE(sat) V
ピーク分光感度波長
λP 850 nm VCE=5V
上昇時間
tr 30 μs VCC=5V,RL=1kΩ
IL=1mA
下降時間
tf 30 μs VCC=5V,RL=1kΩ
IL=1mA
*dはセンサ上面から反射物までの距離
(単位:mm)
EESY169外形

注1.この寸法は、面Aでの寸法を示す。その他のリード線ピッチ寸法はケース表面での寸法を示す。
端子記号 名称
A アノード
K カソード
C コレクタ
E エミッタ

指定なき寸法公差は下表とする。
寸法区分 公差
3以下 ±0.3
3を越え6以下 ±0.375
6を越え10以下 ±0.45
10を越え18以下 ±0.55
18を越え30以下 ±0.65