Product Details Portlet

形EE-SF5/EE-SF5-B フォト・マイクロセンサ(反射形)

可視光カットフィルター付反射形・ 端子タイプ(標準検出距離=5mm)

  • 防塵構造
  • ネジ取付穴付き(M2)
  • 2種類の端子形状(コードはんだ付け用、プリント基板用)
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
形状検出方式接続方式標準検出距離出力形式形式最小納入単位
(単位:個)
反射形コードはんだ
付け用端子
5mmフォト・トランジスタ形EE-SF51
 プリント
基板用端子
形EE-SF5-B
■絶対最大定格(Ta=25℃)
項 目記号定格値単位
発光側
順電流
IF50*1mA
パルス順電流
IFP1*2A
逆電圧
VR4V
受光側
コレクタ・エミッタ間電圧
VCEO30V
エミッタ・コレクタ間電圧
VECOV
コレクタ電流
IC20mA
コレクタ損失
PC100*1mW
動作温度
Topr−25〜+80
保存温度
Tstg−30〜+80
はんだ付け温度
Tsol260*3
*1 周囲温度が25℃を越える場合は、温度定格図をご覧ください。
*2 パルス幅≦10μs、繰返し100Hz
*3 はんだ付け時間は10秒以内


■電気的および光学的特性(Ta=25℃)
項 目記号特性値単位条件
MIN.TYP.MAX.
発光側
順電圧
VF1.21.5VIF=30mA
逆電流
IR0.0110μAVR=4V
ピーク発光波長
λP940nmIF=20mA
受光側
光電流
IL2002000μAIF=20mA,VCE=10V
反射率90%白色紙、d=5mm
暗電流
ID2200nAVCE=10V,0x
漏れ電流
ILEAK2μAIF=20mA,VCE=10V
無反射状態
コレクタ・エミッタ間
飽和電圧
VCE(sat)V
ピーク分光感度波長
λP850nmVCE=10V
上昇時間
tr30μsVCC=5V,RL=1kΩ
IL=1mA
下降時間
tf30μsVCC=5V,RL=1kΩ
IL=1mA
*dはセンサ上面から反射物までの距離
(単位:mm)
形EE-SF5
形EE-SF5-B

  
EESF5:外形

端子記号名称
Aアノード
Kカソード
Cコレクタ
Eエミッタ

指定なき寸法公差は下表とする。
寸法区分公差
3以下±0.3
3を越え6以下±0.375
6を越え10以下±0.45
10を越え18以下±0.55
18を越え30以下±0.65