Product Details Portlet

形EE-SB5/EE-SB5-B フォト・マイクロセンサ[反射形]

  • 防塵構造になっています。
  • 可視光カットフィルタ使用により蛍光灯などの影響を受けにくくなっています。
  • M3ネジによる取付けが可能です。
  • はんだ付け用端子タイプ :EE-SB5
  • プリント基板用端子タイプ:EE-SB5-B
  • 検出距離=5.0mm
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
項 目 記号 定格値 単位
発光側
順電流
IF 50*1 mA
パルス順電流
IFP 1*2 A
逆電圧
VR 4 V
受光側
コレクタ・エミッタ間電圧
VCEO 30 V
エミッタ・コレクタ間電圧
VECO V
コレクタ電流
IC 20 mA
コレクタ損失
PC 100*1 mW
動作温度
Topr −25〜+80
保存温度
Tstg −30〜+80
はんだ付け温度
Tsol 260*3
*1 周囲温度が25℃を越える場合は、温度定格図をご覧ください。
*2 パルス幅≦10μs、繰返し100Hz
*3 はんだ付け時間は10秒以内


■電気的および光学的特性(Ta=25℃)
項 目 記号 特性値 単位 条件
MIN. TYP. MAX.
発光側
順電圧
VF 1.2 1.5 V IF=30mA
逆電流
IR 0.01 10 μA VR=4V
ピーク発光波長
λP 940 nm IF=20mA
受光側
光電流
IL 200 2000 μA IF=20mA,VCE=10V
反射率90%白色紙、d=5mm
暗電流
ID 2 200 nA VCE=10V,0x
漏れ電流
ILEAK 2 μA IF=20mA,VCE=10V
無反射状態
コレクタ・エミッタ間
飽和電圧
VCE(sat) V
ピーク分光感度波長
λP 850 nm VCE=10V
上昇時間
tr 30 μs VCC=5V,RL=1kΩ
IL=1mA
下降時間
tf 30 μs VCC=5V,RL=1kΩ
IL=1mA
* dはセンサ上面から反射物までの距離
(単位:mm)
EESB5:外形

端子記号 名称
A アノード
K カソード
C コレクタ
E エミッタ

指定なき寸法公差は下表とする。
寸法区分 公差
3以下 ±0.3
3を越え6以下 ±0.375
6を越え10以下 ±0.45
10を越え18以下 ±0.55
18を越え30以下 ±0.65