Product Details Portlet

形EE-SA105  フォト・マイクロセンサ[アクチュエータ形]

  • アクチュエータ付き光スイッチ
  • 低動作荷重(0.15N)
  • 回路とのインターフェイスが容易
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
項 目 記号 定格値 単位
発光側
順電流
IF 50*1 mA
パルス順電流
IFP 1*2 A
逆電圧
VR 4 V
コレクタ・エミッタ間電圧
VCEO 30 V
受光側
エミッタ・コレクタ間電圧
VECO 5 V
コレクタ電流
IC 20 mA
コレクタ損失
PC 100*1 mW
動作温度
Topr −25〜+70
保存温度
Tstg −40〜+100
はんだ付け温度
Tsol 260*3
*1 周囲温度が25℃を越える場合は、温度定格図をご覧ください。
*2 パルス幅≦10μs、繰返し100Hz
*3 はんだ付け時間は10秒以内


■電気的および光学的特性(Ta=25℃)
項 目 記号 特性値 単位 条件
MIN. TYP. MAX.
発光側
順電圧
VF 1.2 1.5 V IF=30mA
逆電流
IR 0.01 10 μA VR=4V
ピーク発光波長
λP 940 nm IF=20mA
受光側
光電流
IL 0.5 mA IF=20mA,VCE=5V
静止位置(FP)
暗電流
ID 2 200 nA VCE=10V,0x
漏れ電流
ILEAK 10 μA IF=20mA,VCE=5V
動作位置(OP)
コレクタ・エミッタ間
飽和電圧
VCE(sat) 0.15 0.4 V IF=20mA,IL=0.1mA
ピーク分光感度波長
λP 850 nm VCE=10V
上昇時間
tr μs
下降時間
tf μs


■機械的特性
項 目 特性値
動作仕様
静止位置(FP) 14.2±0.3mm IF=20mA,VCE=5V*1
動作位置(OP) 13.0mm MIN.
動作限度位置(TTP) 12.1mm MAX.
動作荷重
0.15N以下*2
機械的寿命
50万回以上(但し静止位置〜動作限度位置〜静止位置を1回とする)
eesa105定格1
(単位:mm)
EESA105:外形

端子記号 名称
A アノード
K カソード
C コレクタ
E エミッタ

指定なき寸法公差は下表とする。
寸法区分 公差
3以下 ±0.3
3を越え6以下 ±0.375
6を越え10以下 ±0.45
10を越え18以下 ±0.55
18を越え30以下 ±0.65