Product Details Portlet

形EE-SA407-P2 フォト・IC出力型フォト・マイクロセンサ[アクチュエータ取付形]

  • アクチュエータ取付可能型
  • スナップイン取付けタイプ
  • 3種類の板厚に対応(t=1.0,1.2,1.6mm)
  • 高分解能(スリット幅0.5mm)
  • 溝幅3.6mm
  • フォトIC出力でロジック回路やTTLが直結駆動可能
  • タイコ エレクトロニクス アンプ製CTコネクタシリーズに対応
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
項 目 記号 定格値 単位
電源電圧
VCC 7 V
出力電圧
VOUT 28 V
出力電流
IOUT 16 mA
出力許容損失
POUT 250 mW
動作温度
Topr −20〜+75
保存温度
Tstg −40〜+85
はんだ付け温度
Tsol
* 周囲温度が25℃を越える場合は、温度定格図をご覧ください。

■電気的および光学的特性(Ta=25℃,Vcc=5V)
項 目 記号 特性値 単位 条件
MIN. TYP. MAX.
消費電流
ICC 30 mA 入光時およびしゃ光時
ローレベル
出力電圧
VOL 0.35 V
I OUT=16mA,入光時
ハイレベル
出力電圧
VOH (VCC×0.9) V VOUT=VCC,しゃ光時
RL=47kΩ
応答周波数
f 3 kHz
V OUT=V CC,
R L=47kΩ
* 応答周波数の測定は下図の円盤を回転させた場合の値です。

EESA407P2定格
(単位:mm)
EESA407P2:外形

* 部寸法はデータムAのみで規定される
端子記号 名称
V 電源(VCC
O 出力(OUT)
G グランド(GND)

指定なき寸法公差は下表とする。
寸法区分 公差
3以下 ±0.3
3を越え6以下 ±0.375
6を越え10以下 ±0.45
10を越え18以下 ±0.55
18を越え30以下 ±0.65
推奨適合コネクタ:タイコ エレクトロニクス アンプ製    179228-3(圧着タイプ)
175778-3(圧着タイプ)
173997-3(圧接タイプ)