Product Details Portlet

形EE-SA401-P12 アクチュエータ取付形・コネクタタイプ

  • フォトIC出力(入光時ON)
  • 適合コネクタ:タイコエレクトロニクス製 EI-シリーズコネクタ
  • C-MOSに直結可能
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
項目 記号 定格値 単位
電源電圧
VCC 7 V
出力電圧
VOUT 28 V
出力電流
IOUT 16 mA
出力許容損失
POUT 250 mW
動作温度
Topr −20〜+75
保存温度
Tstg −30〜+85
* 周囲温度が25℃を越える場合は、温度定格図をご覧ください。
また、氷結・結露のないようにしてください。

■電気的および光学的特性(Ta=25℃,Vcc=5V±10%)
項目 記号 特性値 単位 条件
MIN. TYP. MAX.
消費電流
ICC 30 mA 入光時およびしゃ光時
ローレベル
出力電圧
VOL 0.3 V
I OUT=16mA,入光時
ハイレベル
出力電圧
VOH (VCC×0.9) V VOUT=VCC,しゃ光時
RL=47kΩ
応答周波数
f 3 kHz
V OUT=V CC*,
R L=47kΩ
* 応答周波数の測定は下図の円盤を回転させた場合の値です。

EESA401P12定格
■外装仕様
接続方式 質量(g) 材質
ケース ウラブタ/ツメ
コネクタ接続 2.7 ポリカーボネート ポリアミド


(単位:mm)
EESA401P12:外形
推奨適合コネクタ:タイコエレクトロニクス製
EESA401P12:外形
端子記号 名称
VCC 電源
VOUT 出力電圧
GND グランド

指定なき寸法公差は下表とする。
寸法区分 公差
3以下 ±0.2
3を越え6以下 ±0.24
6を越え10以下 ±0.29
10を越え18以下 ±0.35
18を越え30以下 ±0.42