Product Details Portlet

形EE-SA107-P2  フォト・マイクロセンサ[アクチュエータ取付形]

  • アクチュエータ取付可能型
  • スナップイン取付けタイプ
  • 3種類の基板厚に対応可能 (1.0、1.2、1.6mm)
  • タイコ エレクトロニクス アンプ製
    CTコネクタシリーズに対応
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
項 目 記号 定格値 単位
発光側
順電流
IF 50 mA
パルス順電流
IFP A
逆電圧
VR 4 V
受光側
コレクタ・エミッタ間電圧
VCEO 30 V
エミッタ・コレクタ間電圧
VECO 5 V
コレクタ電流
IC 20 mA
コレクタ損失
PC 100 mW
動作温度
Topr −25〜+85
保存温度
Tstg −40〜+85
はんだ付け温度
Tsol
* 周囲温度が25℃を越える場合は、温度定格図をご覧ください。

■電気的および光学的特性(Ta=25℃)
項 目 記号 特性値 単位 条件
MIN. TYP. MAX.
発光側
順電圧
VF 1.2 1.5 V IF=30mA
逆電流
IR 0.01 10 μA VR=4V
ピーク発光波長
λP 940 nm IF=30mA
受光側
光電流
IL 0.5 14 mA IF=20mA,VCE=5V
暗電流
ID 200 nA VCE=10V,0x
漏れ電流
ILEAK μA
コレクタ・エミッタ間
飽和電圧
VCE(sat) 0.1 0.4 V IF=20mA,IL=0.3mA
ピーク分光感度波長
λP 850 nm VCE=5V
上昇時間
tr 8 μs VCC=5V,RL=100Ω
IL=1mA
下降時間
tf 8 μs VCC=5V,RL=100Ω
IL=1mA
(単位:mm)


* 部寸法はデータムAのみで規定される。
端子記号 名称
A アノード
C コレクタ
K,E カソード、エミッタ

指定なき寸法公差は下表とする。
寸法区分 公差
3以下 ±0.3
3を越え6以下 ±0.375
6を越え10以下 ±0.45
10を越え18以下 ±0.55
18を越え30以下 ±0.65
推奨適合コネクタ:タイコ エレクトロニクス アンプ製179228-3(圧着タイプ)
173977-3(圧接タイプ)
175778-3(圧着タイプ)