Product Details Portlet

形EE-SA102  フォト・マイクロセンサ[アクチュエータ取付形]

  • アクチュエータ取付可能
  • プリント基板実装型
  • 高分解能(スリット幅0.5mm)
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
項 目 記号 定格値 単位
発光側
順電流
IF 50*1 mA
パルス順電流
IFP 1*2 A
逆電圧
VR 4 V
受光側
コレクタ・エミッタ間電圧
VCEO 30 V
エミッタ・コレクタ間電圧
VECO V
コレクタ電流
IC 20 mA
コレクタ損失
PC 100*1 mW
動作温度
Topr −25〜+85
保存温度
Tstg −30〜+100
はんだ付け温度
Tsol 260*3
*1 周囲温度が25℃を越える場合は、温度定格図をご覧ください。
*2 パルス幅≦10μs、繰返し100Hz
*3 はんだ付け時間は10秒以内


■電気的および光学的特性(Ta=25℃)
項 目 記号 特性値 単位 条件
MIN. TYP. MAX.
発光側
順電圧
VF 1.2 1.5 V IF=30mA
逆電流
IR 0.01 10 μA VR=4V
ピーク発光波長
λP 940 nm IF=20mA
受光側
光電流
IL 0.5 14 mA IF=20mA,VCE=10V
暗電流
ID 2 200 nA VCE=10V,0x
漏れ電流
ILEAK μA
コレクタ・エミッタ間
飽和電圧
VCE(sat) 0.1 0.4 V IF=20mA,IL=0.1mA
ピーク分光感度波長
λP 850 nm VCE=10V
上昇時間
tr 4 μs VCC=5V,RL=100Ω
IL=5mA
下降時間
tf 4 μs VCC=5V,RL=100Ω
IL=5mA
(単位:mm)
EESX1137:外形

端子記号 名称
A アノード
K カソード
C コレクタ
E エミッタ
指定なき寸法公差は±0.2とする。