Product Details Portlet

この発表は、製品カタログ情報に基づいています。既存製品の製品情報は、以前のバージョンと異なる場合があります

形XC8E タイプCプラグ/L形端子

産業用コンピュータ向けPCIバス規格CompactPCIに対応した2.0mmピッチ基板対基板用コネクタ

  • IEC61076-4-101に準拠。
  • ユーロカードパッケージの3U、6Uに対応。
  • ソケットコンタクトは高信頼性の両面接触方式。
  • UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。(一部商品は除く)

2018年6月末生産終了品

RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
●タイプCプラグ/L形端子
極数ペグシールド端子形式最小梱包単位(個)
55なしなし形XC8E-0551L-AW42
定格電流1A
定格電圧AC500V
接触抵抗20mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて)
絶縁抵抗104MΩ以上(DC100Vにて)
耐電圧AC750V 1min(リーク電流1mA以下)
総合挿入力(コンタクト)極数×0.75N以下
(グランド) 極数×1.00N以下
単体抜去力(コンタクト)0.15N以上
(グランド) 0.15N以上
挿抜耐久250回
使用温度範囲−55〜+125℃(低温にて氷結しないこと)
(単位:mm)

形XC8E-0551L-AW
形XC8E:外形1
*.コネクタ本体への端子番号表示は、IEC61076-4-101に準拠しており、CompactPCI仕様準拠の番号表示とは合致しませんのでご注意ください。

プリント基板加工寸法(TOP VIEW)
形XC8E:外形2

コンタクト配置(TOP VIEW)
形XC8E:外形3

使用上の注意

実装禁止エリア

基板への圧入時に治具の形状・寸法により実装部品が妨げになる可能性がありますので、基板の特定部分への実装を禁止しております。

ストレートプラグは、上下治具ともコネクタ部のみが禁止エリアになります。L形プラグは、L形ソケットと同じ部分が禁止エリアになります。L形ソケットは、上治具については図1のコネクタの幅(斜線部)で基板端面から14mmの範囲は実装禁止エリアになります。下治具については図1のコネクタの幅(斜線部)で基板端面から17mmの範囲は実装禁止エリアです。ストレートソケットは、上治具についてはコネクタ部および図2の17.5mm(斜線部)が実装禁止エリアです。下治具に付いてはコネクタ部および図2の15mm(斜線部)が実装禁止エリアです。