Product Details Portlet

形XC8E タイプCプラグ/ストレート端子(端子長さ3.7mm)

産業用コンピュータ向けPCIバス規格CompactPCIに対応した2.0mmピッチ基板対基板用コネクタ

  • IEC61076-4-101に準拠。
  • ユーロカードパッケージの3U、6Uに対応。
  • ソケットコンタクトは高信頼性の両面接触方式。
  • UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。(一部商品は除く)
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
●タイプCプラグ/ストレート端子(端子長さ3.7mm)
極数 ペグ 端子長さ シールド端子 形式 最小梱包単位(個)
55 あり 3.7mm あり 形XC8E-0551S-ACP 49
なし 形XC8E-0551S-AWP
定格電流 1A
定格電圧 AC500V
接触抵抗 20mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて)
絶縁抵抗 104MΩ以上(DC100Vにて)
耐電圧 AC750V 1min(リーク電流1mA以下)
総合挿入力 (コンタクト)極数×0.75N以下
(グランド) 極数×1.00N以下
単体抜去力 (コンタクト)0.15N以上
(グランド) 0.15N以上
挿抜耐久 250回
使用温度範囲 −55〜+125℃(低温にて氷結しないこと)
(単位:mm)

形XC8E-0551S-ACP(シールド端子あり)
形XC8E-0551S-AWP(シールド端子なし)

 
*. コネクタ本体への端子番号表示は、IEC61076-4-101に準拠しており、CompactPCI仕様準拠の番号表示とは合致しませんのでご注意ください。

プリント基板加工寸法(TOP VIEW)
形XC8E:外形2

コンタクト配置(TOP VIEW)
形XC8E:外形3

使用上の注意

実装禁止エリア

基板への圧入時に治具の形状・寸法により実装部品が妨げになる可能性がありますので、基板の特定部分への実装を禁止しております。

プラグストレート端子
上治具については、コネクタ部のみが禁止エリアになります。
下治具については、短手方向は端の端子穴中心位置から1mm、長手方向はシールド端子有無にかかわらずシールド端子穴中心位置から1.5mm(囲い部)が禁止エリアです。(図1)
  ソケットL形端子
上治具、下治具ともに短手方向は端の端子穴中心位置から1mm、長手方向はシールド板有無にかかわらずシールド板端子穴中心位置から1.5mm(囲い部)が禁止エリアです。(図2)