Product Details Portlet

形XC8C タイプBプラグ/ストレート端子(端子長さ3.7mm)

産業用コンピュータ向けPCIバス規格CompactPCIに対応した2.0mmピッチ基板対基板用コネクタ

  • IEC61076-4-101に準拠。
  • ユーロカードパッケージの3U、6Uに対応。
  • ソケットコンタクトは高信頼性の両面接触方式。
  • UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。(一部商品は除く)
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
●タイプBプラグ/ストレート端子(端子長さ3.7mm)
極数 端子長さ シールド端子 形式 最小梱包単位(個) CompactPCI規格 寸法(mm) 列数
A B N
95 3.7mm あり 形XC8C-0951S-0 42 36 37.9 19
110 形XC8C-1101S-0 P2用 42 44 22
形XC8C-1101S-AC
なし 形XC8C-1101S-AW
125 あり 形XC8C-1251S-AC 48 50 25
なし 形XC8C-1251S-AW
定格電流 1A
定格電圧 AC500V
接触抵抗 20mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて)
絶縁抵抗 104MΩ以上(DC100Vにて)
耐電圧 AC750V 1min(リーク電流1mA以下)
総合挿入力 (コンタクト)極数×0.75N以下
(グランド) 極数×1.00N以下
単体抜去力 (コンタクト)0.15N以上
(グランド) 0.15N以上
挿抜耐久 250回
使用温度範囲 −55〜+125℃(低温にて氷結しないこと)
(単位:mm)

形XC8C-0951S-0(シールド端子あり)
形XC8C-1101S-0(CompactPCI P2)
形XC8C-1101S-AC(シールド端子あり)
形XC8C-1101S-AW(シールド端子なし)
形XC8C-1251S-AC(シールド端子あり)
形XC8C-1251S-AW(シールド端子なし)


形XC8C:外形1
*. コネクタ本体への端子番号表示は、IEC61076-4-101に準拠しており、CompactPCI仕様準拠の番号表示とは合致しませんのでご注意ください。

プリント基板加工寸法(TOP VIEW)
形XC8C:外形2

コンタクト配置(TOP VIEW)
形XC8C:外形3

形XC8C:外形4

使用上の注意

実装禁止エリア

基板への圧入時に治具の形状・寸法により実装部品が妨げになる可能性がありますので、基板の特定部分への実装を禁止しております。

ストレートプラグは、上下治具ともコネクタ部のみが禁止エリアになります。L形プラグは、L形ソケットと同じ部分が禁止エリアになります。L形ソケットは、上治具については図1のコネクタの幅(斜線部)で基板端面から14mmの範囲は実装禁止エリアになります。下治具については図1のコネクタの幅(斜線部)で基板端面から17mmの範囲は実装禁止エリアです。ストレートソケットは、上治具についてはコネクタ部および図2の17.5mm(斜線部)が実装禁止エリアです。下治具に付いてはコネクタ部および図2の15mm(斜線部)が実装禁止エリアです。