Product Details Portlet

形XC6V バラ線圧接タイプ

DINコネクタの用途を広げるケーブル接続コネクタ

  • フラットケーブルとバラ線を接続する2種類のコネクタがあり、用途により選択可能。
  • フラットケーブル接続コネクタ(形XC6D、形XC6H)を用いてVMEバス構成(デイジーチェーン)やバックプレーン構成が可能。
  • バラ線接続用コネクタ(形XC6V)は圧接コンタクト、分割形コンタクトブロック採用のためハーネス工数を大幅低減。

2021年3月末受注終了予定品

RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
形状 名称 極数 適用電線 形式 最小梱包単位(個)
バラ線
圧接コネクタ
本体ハウジング 形XC6M-96 20
一列コンタクト 32 AWG24/26 形XC6W-3221
32 AWG26/28 形XC6W-3222
ダミー板 形XC6T-32
予備端子 AWG24/26 形XC6W-0021 100
AWG26/28 形XC6W-0022
*32極の1列コンタクトを3枚挿入できます。

●組み合わせ形式
極数 適用電線 組み合わせ形式 組み合わせ内容
(個別形式×個数)
最小梱包単位(個)
96 AWG24/26 形XC6V-9621 形XC6M-96×1
 形XC6W-3221×3
20
AWG26/28 形XC6V-9622 形XC6M-96×1
 形XC6W-3222×3
64 AWG24/26 形XC6V-6421 形XC6M-96×1
 形XC6W-3221×2
 形XC6T-32×1
AWG26/28 形XC6V-6422 形XC6M-96×1
 形XC6W-3222×2
 形XC6T-32×1
注1.組み合わせ形式はご手配いただくための形式で本体には印字されていません。
 2.これ以外の組み合わせ(列ごとに適用電線が異なる場合など)は、個別形式にてご手配ください。
項目
形式
形XC6D 形XC6H 形XC6V 備考
定格電流 1A 0.65A 最大3A  
定格電圧 AC 250V AC 100V AC 300V  
接触抵抗 20mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて)  
絶縁抵抗 103MΩ以上(DC 500Vにて)  
耐電圧 AC 500V AC 300V AC 650V 1min
(リーク電流1mA以下)
総合挿入力 極数×0.59N以下  
単体抜去力 0.15N以上(t=0.56mmテストゲージにて)  
挿抜耐久 200回  
使用温度範囲 −55〜+105℃ (低温にて氷結しないこと)
(単位:mm)

本体ハウジング
形XC6M-96

形XC6V:外形1
 
 

一列コンタクト
形XC6W-3221(コンタクトNo.1 AGW24/26)
形XC6W-3222(コンタクトNo.2 AGW26/28)

形XC6V:外形2
 
ダミー板
形XC6T-32

形XC6V:外形3_1
予備端子
形XC6W-0021(コンタクトNo.1 AGW24/26)
形XC6W-0022(コンタクトNo.2 AGW26/28)
形XC6V:外形3_2

* 外形寸法は一列コンタクトと同じです。