Product Details Portlet

形XC6D フラットケーブル中ヌキ2列タイプ DIN-Cタイプ

DINコネクタの用途を広げるケーブル接続コネクタ

  • フラットケーブルとバラ線を接続する2種類のコネクタがあり、用途により選択可能。
  • フラットケーブル接続コネクタ(形XC6D、形XC6H)を用いてVMEバス構成(デイジーチェーン)やバックプレーン構成が可能。
  • バラ線接続用コネクタ(形XC6V)は圧接コンタクト、分割形コンタクトブロック採用のためハーネス工数を大幅低減。

2021年3月末受注終了予定品

RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
形状
ソケット*

ストレインリリーフ
形式 最小梱包単位(個) 形式 最小梱包単位(個)
フラットケーブル
中ヌキ2列タイプ DIN-Cタイプ
形XC6D-6421 30 形XC6T-644 500
*ストレインリリーフは別売です。
項目
形式
形XC6D 形XC6H 形XC6V 備考
定格電流 1A 0.65A 最大3A  
定格電圧 AC 250V AC 100V AC 300V  
接触抵抗 20mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて)  
絶縁抵抗 103MΩ以上(DC 500Vにて)  
耐電圧 AC 500V AC 300V AC 650V 1min
(リーク電流1mA以下)
総合挿入力 極数×0.59N以下  
単体抜去力 0.15N以上(t=0.56mmテストゲージにて)  
挿抜耐久 200回  
使用温度範囲 −55〜+105℃ (低温にて氷結しないこと)
(単位:mm)

ソケット
形XC6D-6421

形XC6D:外形1
 
 

ストレインリリーフ
形XC6T-644

形XC6D:外形2
 
 
■フラットケーブル
●1.27mmピッチ/フラットケーブル(形XC6D用)
標準タイプ
形XY3A-6401
スダレタイプ
形XY3A-6402
カラーコードタイプ
形XY3A-6403
形XC6D:外形3_1 形XC6D:外形3_2 形XC6D:外形3_3