Product Details Portlet

形XZ2F MILコネクタフラットケーブル標準ハーネス

RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
■MILコネクタフラットケーブル標準ハーネスの選定手順


コネクタ
の極数
10 14 16 20 26 30 34 40 50 60 64 説明
記号 10 14 16 20 26 30 34 40 50 60 64 形XG4M-T、形XG4M-U、形XG4Eの10、50、60、64極は極性ガイド1個付きのコネクタを使用。
形XG2Aは標準端子配列タイプを使用。
11 51 61 65 形XG4M-T、形XG4M-U、形XG4Eの10極は極性ガイドなし。50、60、64極は極性ガイド2個のコネクタを使用。
形XG2Aは標準端子配列タイプを使用。



形XG4M-Tを用いる標準ハーネスの組み合わせ
TT T TA TS
1
2
3
4
5
6

形XG4M-Uを用いる標準ハーネスの組み合わせ
UU U UA US
1
2
3
4
5
6
* T、Uにつきましては、偶数本でご発注ください。


ケーブルの種類 標準ケーブル長さ(単位:cm)
記号 種類 外観 組み合わせ 記号 備考
F 標準
タイプ
005、 010、 015、 020、 025、030、 035、 040、 045、 050、060、 070、 080、 090、 100 長さ5cm~50cm間は5cm単位、長さ50cm~100cm間は10cm単位。
S スダレ
タイプ
TT、TS
UU、US
006、 016、 026、 036、 046、056、 066、 076、 086、 096 長さ10cm間隔。
(組み合わせによりケーブルの長さが異なります。)
T、U 008、 018、 028、 038、 048、058、 068、 078、 088、 098
TA、UA 007、 017、 027、 037、 047、057、 067、 077、 087、 097