Product Details Portlet

形XY3A フラットケーブル(UL認定電線)

RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(1巻(61.0m)単位でご発注ください)(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください)
線芯数 標準タイプ スダレタイプ* カラーコード
タイプ
寸法(mm)
A B
10 形XY3A-1001 形XY3A-1002 形XY3A-1003 11.4 12.7
14 形XY3A-1401 形XY3A-1402 形XY3A-1403 16.5 17.8
16 形XY3A-1601 形XY3A-1602 形XY3A-1603 19.1 20.3
20 形XY3A-2001 形XY3A-2002 形XY3A-2003 24.1 25.4
26 形XY3A-2601 形XY3A-2602 形XY3A-2603 31.8 33.0
30 形XY3A-3001 形XY3A-3002 形XY3A-3003 36.8 38.1
34 形XY3A-3401 形XY3A-3402 形XY3A-3403 41.9 43.2
40 形XY3A-4001 形XY3A-4002 形XY3A-4003 49.5 50.8
50 形XY3A-5001 形XY3A-5002 形XY3A-5003 62.2 63.5
60 形XY3A-6001 形XY3A-6002 形XY3A-6003 74.9 76.2
64 形XY3A-6401 形XY3A-6402 形XY3A-6403 80.0 81.3
*スダレタイプについてはA・B寸法は融着部の値です。

線芯数 適合コネクタ
MILタイプ プラグ圧接タイプ PCBタイプ
10 形XG4M-10□□ 形XG4E-10□□ 形XG2A-100□
14 形XG4M-1430 形XG4E-143□ 形XG2A-140□
16 形XG4M-1630 形XG4E-163□ 形XG2A-160□
20 形XG4M-2030 形XG4E-203□ 形XG2A-200□
26 形XG4M-2630 形XG4E-263□ 形XG2A-260□
30 形XG4M-3030 形XG4E-303□ 形XG2A-300□
34 形XG4M-3430 形XG4E-343□ 形XG2A-340□
40 形XG4M-4030 形XG4E-403□ 形XG2A-400□
50 形XG4M-50□□ 形XG4E-50□□ 形XG2A-500□
60 形XG4M-60□□ 形XG4E-60□□ 形XG2A-600□
64 形XG4M-64□□ 形XG4E-64□□ 形XG2A-640□
分類
項目
標準タイプ
形XY3A-□□01
スダレタイプ
形XY3A-□□02
カラーコードタイプ
形XY3A-□□03
UL認定番号 UL2651 UL20012 UL20028
最高使用電圧 300V 150V 150V
最高使用温度 105℃ 80℃ 105℃
最大導体抵抗 224Ω/km(20℃)
耐電圧 AC2,000V 1min
最小絶縁抵抗 5MΩ-km(20℃)
(単位:mm)

標準タイプ 形XY3A-□□01
形XY3A:外形1

スダレタイプ 形XY3A-□□02
形XY3A:外形1

カラーコードタイプ 形XY3A-□□03
形XY3A:外形1

線芯番号 絶縁体の色 線芯番号 絶縁体の色
1 6
2 7
3 8
4 9
5 10
注.11芯以上は上記10色の繰り返しとなります。