Product Details Portlet

形XG4M-U MILタイプソケットロック付きコネクタ

プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品

  • 新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。
  • 省スペースの実装に役立つボックスタイププラグ(形XG4C)も用意。
  • 中継使いができる圧接タイププラグ(形XG4E)も用意。
  • 当社バラ線圧接/圧着コネクタ(形XG5)オリジナルプラグ(形XG8)、PCBタイプ(形XG2)と組み合わせることにより、豊富な実装が実現。
  • 当社独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、オリジナルプラグ(形XG8)、ボックスタイププラグ(形XG4C)にもロックが可能。
  • MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
  • UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
    (形XG4Uは除く)
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です)
形状

極数
極性
ガイド数
セット形式 *1 ソケット
(オープンエンドカバー
付き) *2
ストレインリリーフ
(ロック付き)
形式 形式 形式
10 0 形XG4M-1031-U 形XG4M-1031 形XG4U-1004
1 形XG4M-1030-U 形XG4M-1030
14 1 形XG4M-1430-U 形XG4M-1430 形XG4U-1404
16 1 形XG4M-1630-U 形XG4M-1630 形XG4U-1604
20 1 形XG4M-2030-U 形XG4M-2030 形XG4U-2004
26 1 形XG4M-2630-U 形XG4M-2630 形XG4U-2604
30 1 形XG4M-3030-U 形XG4M-3030 形XG4U-3004
34 1 形XG4M-3430-U 形XG4M-3430 形XG4U-3404
40 1 形XG4M-4030-U 形XG4M-4030 形XG4U-4004
50 1 形XG4M-5030-U 形XG4M-5030 形XG4U-5004
2 *3 形XG4M-5031-U 形XG4M-5031
60 1 形XG4M-6030-U 形XG4M-6030 形XG4U-6004
2 *3 形XG4M-6031-U 形XG4M-6031
64 1 形XG4M-6430-U 形XG4M-6430 形XG4U-6404
2 *3 形XG4M-6431-U 形XG4M-6431
*1.オープンエンドカバー付きです。
*2.ストレインリリーフは別売です。
*3.極性ガイドのピッチは22.86mmです。
形式

項目
MILタイプソケット 形XG4M
プラグ圧接タイプ 形XG4E
MILタイププラグ 形XG4A
ボックスタイププラグ 形XG4C
ボード・ボードソケット 形XG4H
定格電流 1A 3A *
定格電圧 AC250V AC300V
接触抵抗 20mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて)
絶縁抵抗 103MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧 AC500V、1min(リーク電流1mA以下)
総合挿入力 極数×1.96N以下
単体抜去力 0.39N以上(□0.64mmテストゲージにて)
挿抜耐久 50回
使用温度範囲 -55〜+105℃(低温にて氷結しないこと)
* 定格電流はご使用の相手ソケットコネクタにより決まります。たとえば当社形XG4Mの場合は1Aとなります。
(単位:mm)

ストレインリリーフ(ロック付き)
形XG4U


形XG4M-U:外形1

形XG4M-□□30(極性ガイド数1のタイプ)
形XG4M-□□31(上記以外のタイプ)


形XG4M-U:外形1

寸法表
寸法(mm)
極数
A B C D E
10 26.8 13.2 26.2 17.3 10.16
14 31.8 18.2 31.2 22.3 15.24
16 34.4 20.8 33.8 24.9 17.78
20 39.5 25.9 38.9 30.0 22.86
26 47.1 33.5 46.5 37.6 30.48
30 52.2 38.6 51.6 42.7 35.56
34 57.2 43.6 56.6 47.7 40.64
40 64.9 51.3 64.3 55.4 48.26
50 77.6 64.0 77.0 68.1 60.96
60 90.3 76.7 89.7 80.8 73.66
64 95.3 81.7 94.7 85.8 78.74
形XG4Mのかん合図
形XG4M-U:外形1