Product Details Portlet

形XG4A MILタイププラグ、ロックレバー後取り付けタイプ

プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品

  • 新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。
  • 省スペースの実装に役立つボックスタイププラグ(形XG4C)も用意。
  • 中継使いができる圧接タイププラグ(形XG4E)も用意。
  • 当社バラ線圧接/圧着コネクタ(形XG5)オリジナルプラグ(形XG8)、PCBタイプ(形XG2)と組み合わせることにより、豊富な実装が実現。
  • 当社独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、オリジナルプラグ(形XG8)、ボックスタイププラグ(形XG4C)にもロックが可能。
  • MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
  • UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
    (形XG4Uは除く)
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
形状

極数
極性
スロット数
ディップストレート端子 ディップL形端子
10 0 形XG4A-1073 形XG4A-1076
1 形XG4A-1033 形XG4A-1036
14 1 形XG4A-1433 形XG4A-1436
16 1 形XG4A-1633 形XG4A-1636
20 1 形XG4A-2033 形XG4A-2036
26 1 形XG4A-2633 形XG4A-2636
30 1 形XG4A-3033 形XG4A-3036
34 1 形XG4A-3433 形XG4A-3436
40 1 形XG4A-4033 形XG4A-4036
50 1 形XG4A-5033 形XG4A-5036
2 * 形XG4A-5073 形XG4A-5076
60 1 形XG4A-6033 形XG4A-6036
2 * 形XG4A-6073 形XG4A-6076
64 1 形XG4A-6433 形XG4A-6436
2 * 形XG4A-6473 形XG4A-6476
* 極性スロットのピッチは22.86mmです。
形式

項目
MILタイプソケット 形XG4M
プラグ圧接タイプ 形XG4E
MILタイププラグ 形XG4A
ボックスタイププラグ 形XG4C
ボード・ボードソケット 形XG4H
定格電流 1A 3A *
定格電圧 AC250V AC300V
接触抵抗 20mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて)
絶縁抵抗 103MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧 AC500V、1min(リーク電流1mA以下)
総合挿入力 極数×1.96N以下
単体抜去力 0.39N以上(□0.64mmテストゲージにて)
挿抜耐久 50回
使用温度範囲 -55〜+105℃(低温にて氷結しないこと)
* 定格電流はご使用の相手ソケットコネクタにより決まります。たとえば当社形XG4Mの場合は1Aとなります。
(単位:mm)
形XG4A-□□33/-□□73(ディップストレート端子)
形XG4A-□□36/-□□76(ディップL形端子)


形XG4A:外形1

プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)
形XG4A:外形1

寸法表
寸法(mm)
極数
A B C D E
10 32.0 17.5 10.16 21.8 27.9
14 37.1 22.6 15.24 26.9 33.0
16 39.6 25.2 17.78 29.5 35.6
20 44.7 30.2 22.86 34.5 40.6
26 52.3 37.9 30.48 42.2 48.3
30 57.4 42.9 35.56 47.2 53.3
34 62.5 48.0 40.64 52.3 58.4
40 70.1 55.6 48.26 59.9 66.0
50 82.8 68.3 60.96 72.6 78.7
60 95.5 81.0 73.66 85.3 91.4
64 100.6 86.1 78.74 90.4 96.5