Product Details Portlet

形XG2A 2列PCBタイプ

高密度実装、省力化結線などトータルコストの低減を実現

  • 圧接結線方式によりケーブルの端末処理を行わずに、全端子を一括結線可能。
  • プリント基板に直接はんだディップが可能。
  • 高さ5.8mm、幅6.8mmと小型のため、プリント基板の実装効率が大幅にアップ。
  • 2.54mmのグリッド端子配列を採用。プリント基板のパターン設計が容易。
  • 端子配列は標準形と逆列形の2種類を用意。
  • UL規格(UL94 V-0)適合の絶縁材料を使用。
  • 圧接工具は全極対応のアタッチメントを採用。結線作業等の省力化、合理化が可能。
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください)
形状


極数
標準端子配列形 逆列端子配列形
10 形XG2A-1001 形XG2A-1002
14 形XG2A-1401 形XG2A-1402
16 形XG2A-1601 形XG2A-1602
20 形XG2A-2001 形XG2A-2002
26 形XG2A-2601 形XG2A-2602
30 形XG2A-3001 形XG2A-3002
34 形XG2A-3401 形XG2A-3402
40 形XG2A-4001 形XG2A-4002
50 形XG2A-5001 形XG2A-5002
60 形XG2A-6001 形XG2A-6002
64 形XG2A-6401 形XG2A-6402
注.カバー形状は、オープンエンドタイプです。
定格電流 1A
定格電圧 AC250V
接触抵抗 15mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて)
絶縁抵抗 103MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧 AC500V 1min(リーク電流1mA以下)
使用温度範囲 -55〜+85℃(低温にて氷結しないこと)
(単位:mm)

標準端子配列形/形XG2A-□□01
逆列端子配列形/形XG2A-□□02

形XG2A:外形1

寸法表
寸法(mm)
極数
A B
10 17.9 10.16
14 22.9 15.24
16 25.5 17.78
20 30.6 22.86
26 38.2 30.48
30 43.3 35.56
34 48.3 40.64
40 56.0 48.26
50 68.7 60.96
60 81.4 73.66
64 86.4 78.74

使用上の注意

●取り扱いについて

・PCBコネクタには、ストレインリリーフがありませんので、ケーブルに外力が加わらないように、ケーブル長には十分に余裕を持たせてください。
・ベース、カバーには方向性がありません。したがって圧接作業時ベース、カバーをどの方向にセットしても圧接できます。
・圧接工具などの専用工具については、形XG4/ 形XG2 専用工具をご覧ください。

●自動はんだづけ条件(噴流式)について

(1)はんだ温度250±5℃
(2)連続はんだ時間5±1秒以内