Product Details Portlet

形XG8S 短絡専用プラグ1列タイプ

ロープロファイル、エコノミータイプの回路切替用コネクタ

  • 基板上の高さ5.8mm(形XJ8)、6.8mm(形XG8S/T)とロープロファイルを実現。
  • 2.54mmグリッドの高密度実装形で縦横両方向の使用が可能。
  • 1列から3列までのラインアップ。
  • スルーホール径φ0.8に対応。
  • 挿入し易く、抜けにくい構造。
  • 接触信頼性の高い2点接触構造。
  • 薄形プラグハウジング(形XJ8)は耐熱性に優れたPPS樹脂を採用。
  • UL規格(ファイルNo.E103202)、CSA規格(ファイルNo.LR62678)認定品を標準品にしています(形XJ8)。
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
形状

極数

ストレート端子
最小梱包
単位 (個)
形式
(金めっき)
形式
(錫めっき)
2 形XG8S-0231 形XG8S-0241 100
3 形XG8S-0331 形XG8S-0341
4 形XG8S-0431 形XG8S-0441
6 形XG8S-0631
8 形XG8S-0831 形XG8S-0841
16 形XG8S-1631 形XG8S-1641
18 形XG8S-1831
仕様
項目
金めっき品 錫めっき品
定格電流 2A
定格電圧 AC300V
接触抵抗 20mΩ以下(20mV以下 100mA以下にて)
絶縁抵抗 103MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧 AC750V 1min(リーク電流1mA以下)
総合挿入力 * 1.96N以下 7.85N以下
総合抜去力 * 0.39N以上 0.98N以上
挿抜耐久 50回 20回
使用周囲温度 −55〜+105℃
(低温にて氷結しないこと)
* 短絡専用プラグにて。
(単位:mm)
形XG8S-□□31(金めっき)
形XG8S-□□41(錫めっき)


形XG8S:外形1

プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)
形XG8S:外形1

寸法表
寸法
(mm)
極数
A B
2 5.1 2.54
3 7.6 5.08
4 10.2 7.62
6 15.2 12.70
8 20.3 17.78
16 40.6 38.10
18 45.7 43.18