Product Details Portlet

形XR2P 1列丸ピンプラグ

瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適

  • コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。
  • コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。
  • ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。
  • 耐フラックス上りに優れています。
  • オープンフレーム、クローズドフレーム、1列タイプ、キャリアタイプ、ディップ端子、ラッピング端子、ソルダースリーブ端子、ロープロディップ端子と豊富な品揃え。
  • 金フラッシュめっき品もシリーズ化。用途により最適なものが選択可能。
  • UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
  • 2.54mmピッチの1列丸ピンプラグ。
  • 1列タイプICソケット(当社形XR2C)との組み合わせで低背スタッキングが可能。
  • ご希望の極数に容易に分極可能。
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です)
極数
形式
最小梱包
単位 (個)
10 形XR2P-1041 100
16 形XR2P-1641
20 形XR2P-2041
32 形XR2P-3241
定格電流 1A
定格電圧 AC 300V
接触抵抗 * 20mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて)
絶縁抵抗 1,000MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧 AC1,000V 1min(リーク電流1mA以下)
使用周囲温度 −55〜+125℃(結露・氷結のないこと)
* 上記値は当社形XR2Cとのかん合時の値です。
(単位:mm)

形XR2P-□□41
(ディップストレート端子)

形XR2A:外形1

 
寸法表
寸法
(mm)
極数
A
10 22.86
16 38.10
20 48.26
32 78.74