Product Details Portlet

形XR2A オープンフレームタイプ(ロープロディップ端子)

瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適

  • コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。
  • コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。
  • ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。
  • 耐フラックス上りに優れています。
  • オープンフレーム、クローズドフレーム、1列タイプ、キャリアタイプ、ディップ端子、ラッピング端子、ソルダースリーブ端子、ロープロディップ端子と豊富な品揃え。
  • 金フラッシュめっき品もシリーズ化。用途により最適なものが選択可能。
  • UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。

形XR2A-2465、形XR2A-2475:2021年3月末受注終了予定品

RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください)
形状 ロープロディップ端子
最小梱包
単位 (個)

列間
ピッチ
A(mm)
形式
(金めっき0.25μm)
形式
(金めっき0.75μm)
形式
(金フラッシュめっき)
8 7.62 形XR2A-0815 形XR2A-0805 形XR2A-0825 60
14 7.62 形XR2A-1415 形XR2A-1405 形XR2A-1425 34
16 7.62 形XR2A-1615 形XR2A-1605 形XR2A-1625 30
18 7.62 形XR2A-1815 形XR2A-1805 形XR2A-1825 26
20 7.62 形XR2A-2015 形XR2A-2005 形XR2A-2025 24
22 10.16 形XR2A-2215 形XR2A-2205 形XR2A-2225 22
24 15.24 形XR2A-2415 形XR2A-2405 形XR2A-2425 20
24 10.16 形XR2A-2466 形XR2A-2465 形XR2A-2468 20
24 7.62 形XR2A-2476 形XR2A-2475 形XR2A-2478 20
28 15.24 形XR2A-2815 形XR2A-2805 形XR2A-2825 17
32 15.24 形XR2A-3215 形XR2A-3205 形XR2A-3225 15
40 15.24 形XR2A-4015 形XR2A-4005 形XR2A-4025 12
42 15.24 形XR2A-4215 形XR2A-4205 11
48 15.24 形XR2A-4815 形XR2A-4805 10
64 22.86 形XR2A-6415 形XR2A-6405 10
仕様
項目
金めっき品 金フラッシュめっき品
定格電流 1A
定格電圧 AC300V
接触抵抗 20mΩ以下(20mV以下 100mA以下にて)
絶縁抵抗 1,000MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧 AC1,000V 1min(リーク電流1mA以下)
単体挿入力 * 3.92N以下 
単体抜去力 * 0.64N以上
挿抜耐久 100回(金めっき0.75μm)
50回(金めっき0.25μm)
20回(金フラッシュめっき)
使用周囲温度 −55〜+125℃
(結露・氷結のないこと)
* φ0.432テストゲージにて
(単位:mm)

形XR2A-□□15
形XR2A-2466
形XR2A-2476
形XR2A-□□05
形XR2A-2465
形XR2A-2475
形XR2A-□□25
形XR2A-2468
形XR2A-2478
(ロープロディップ端子)

形XR2A:外形1

 
寸法表
寸法
(mm)
極数
A B
8 7.62 7.62
14 7.62 15.24
16 7.62 17.78
18 7.62 20.32
20 7.62 22.86
22 10.16 25.40
24 *1 15.24 27.94
24 *2 10.16 27.94
24 *3 7.62 27.94
28 15.24 33.02
32 15.24 38.10
40 15.24 48.26
42 15.24 50.80
48 15.24 58.42
64 22.86 78.74
*1 形XR2A-2415/形XR2A-2405/形XR2A-2425
*2 形XR2A-2466/形XR2A-2465/形XR2A-2468
*3 形XR2A-2476/形XR2A-2475/形XR2A-2478