Product Details Portlet

形XR2A オープンフレームタイプ

瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適

  • コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。
  • コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。
  • ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。
  • 耐フラックス上りに優れています。
  • オープンフレーム、クローズドフレーム、1列タイプ、キャリアタイプ、ディップ端子、ラッピング端子、ソルダースリーブ端子、ロープロディップ端子と豊富な品揃え。
  • 金フラッシュめっき品もシリーズ化。用途により最適なものが選択可能。
  • UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。

形XR2A-2472:2021年3月末受注終了予定品

RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください)
形状 ディップ端子
ラッピング端子
最小梱包
単位 (個)

列間
ピッチ
A(mm)
形式
(金めっき0.25μm)
形式
(金めっき0.75μm)
形式
(金フラッシュめっき)
形式
(金めっき0.75μm)
8 7.62 形XR2A-0811-N 形XR2A-0801-N 形XR2A-0821-N 形XR2A-0802 60
14 7.62 形XR2A-1411-N 形XR2A-1401-N 形XR2A-1421-N 形XR2A-1402 34
16 7.62 形XR2A-1611-N 形XR2A-1601-N 形XR2A-1621-N 形XR2A-1602 30
18 7.62 形XR2A-1811-N 形XR2A-1801-N 形XR2A-1821-N 形XR2A-1802 26
20 7.62 形XR2A-2011-N 形XR2A-2001-N 形XR2A-2021-N 形XR2A-2002 24
22 10.16 形XR2A-2211-N 形XR2A-2201-N 形XR2A-2221-N 形XR2A-2202 22
24 15.24 形XR2A-2411-N 形XR2A-2401-N 形XR2A-2421-N 形XR2A-2402 20
24 10.16 形XR2A-2463-N 形XR2A-2461-N 形XR2A-2467-N 20
24 7.62 形XR2A-2473-N 形XR2A-2471-N 形XR2A-2477-N 形XR2A-2472 20
28 15.24 形XR2A-2811-N 形XR2A-2801-N 形XR2A-2821-N 形XR2A-2802 17
32 15.24 形XR2A-3211-N 形XR2A-3201-N 形XR2A-3221-N 形XR2A-3202 15
40 15.24 形XR2A-4011-N 形XR2A-4001-N 形XR2A-4021-N 形XR2A-4002 12
42 15.24 形XR2A-4211-N 形XR2A-4201-N 形XR2A-4221-N 形XR2A-4202 11
48 15.24 形XR2A-4811-N 形XR2A-4801-N 形XR2A-4802 10
50 22.86 形XR2A-5011-N 形XR2A-5001-N 10
64 22.86 形XR2A-6411-N 形XR2A-6401-N 形XR2A-6402 10
仕様
項目
金めっき品 金フラッシュめっき品
定格電流 1A
定格電圧 AC300V
接触抵抗 20mΩ以下(20mV以下 100mA以下にて)
絶縁抵抗 1,000MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧 AC1,000V 1min(リーク電流1mA以下)
単体挿入力 * 3.92N以下
単体抜去力 * 0.64N以上
挿抜耐久 100回(金めっき0.75μm)
50回(金めっき0.25μm)
20回(金フラッシュめっき)
使用周囲温度 −55〜+125℃
(結露・氷結のないこと) 
* φ0.432テストゲージにて
(単位:mm)

形XR2A-□□11-N
形XR2A-2463-N
形XR2A-2473-N
形XR2A-□□01-N
形XR2A-2461-N
形XR2A-2471-N
形XR2A-□□21-N
形XR2A-2467-N
形XR2A-2477-N
(ディップ端子)

形XR2A:外形1

 
 
形XR2A-□□02
(ラッピング端子)

形XR2A:外形1
 
 
寸法表
寸法
(mm)
極数
A B
8 7.62 7.62
14 7.62 15.24
16 7.62 17.78
18 7.62 20.32
20 7.62 22.86
22 10.16 25.40
24 *1 15.24 27.94
24 *2 10.16 27.94
24 *3 7.62 27.94
28 15.24 33.02
32 15.24 38.10
40 15.24 48.26
42 15.24 50.80
48 15.24 58.42
50 22.86 60.96
64 22.86 78.74
*1 形XR2A-2401-N/形XR2A-2402/形XR2A-2411-N/形XR2A-2421-N
*2 形XR2A-2461-N/形XR2A-2463-N/形XR2A-2467-N
*3 形XR2A-2471-N/形XR2A-2473-N/形XR2A-2477-N