Product Details Portlet

形XM4K 高密度Dサブ プラグ・ディップL形端子

鉛フリー化対応品にリニューアルしたDサブコネクタシリーズ

  • 外観より固定具ねじ径を判別できます。
  • 固定具の組み合わせのわずらわしさをなくしました。
  • EMI対策用シールドコネクタ。
  • UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。(形XM4Zは除く)
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。 無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
●高密度Dサブ プラグ・ディップL形端子
形状




 
付属品
極数
形XM4K 最小梱包
単位(個)
固定具なし 固定具2(形XM4Z-0011)
M2.6×0.45
固定具2(形XM4Z-0013)
#4-40 UNC
15 形XM4K-1542-502 形XM4K-1542-112 形XM4K-1542-132 90
注. 上記以外の固定具つきの形式についてはお問い合わせください。
定格電流 3A(20℃にて)
定格電圧 AC300V
接触抵抗 20mΩ以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
絶縁抵抗 1,000MΩ以上(DC500V・60s印加後)
耐電圧 AC1,000V 1min(リーク電流1mA以下)
挿抜耐久 100回
使用温度範囲 −25〜+105℃(ただし、結露・氷結のないこと)
(単位:mm)
●高密度Dサブ プラグ・ディップL形端子
形XM4K-1542-132
形XM4K:外形02
プリント基板加工寸法(t=1.6mm、BOTTOM VIEW)
形XM4K:外形03