Product Details Portlet

形XM3A/形XM3D プラグ・ソルダーカップ端子/ソケット・ソルダーカップ端子

OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ

  • EMI対策用のシールドコネクタ。
  • マルチホール型フェライトコア装着タイプ(形XM3B-F)も
    シリーズ化。
    高周波領域でのノイズ対策に有利で、基板上省スペース化が実現。
  • 金属シェルつき、小型堅牢タイプ。
  • 各種の固定具、アース金具を準備。
  • UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。 無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
形状
 
極数
プラグ ソケット 最小梱包
単位
(個)
9 形XM3A-0921 形XM3D-0921 90
15 形XM3A-1521 形XM3D-1521 70
25 形XM3A-2521 形XM3D-2521 50
37 形XM3A-3721 形XM3D-3721 40
定格電流 5A
定格電圧 AC300V 
接触抵抗 15mΩ以下(20mV以下、 100mA以下にて)
絶縁抵抗 1,000MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧 AC1,000V 1min(リーク電流1mA以下)
挿抜耐久 200回
使用温度範囲 −55〜+105℃(結露・氷結のないこと)
(単位:mm)
プラグ/ソルダーカップ端子
形XM3A-□□21
形XM3A-□□21:外形01
上記イラストは25極タイプです。
形XM3A-□□21:外形02
寸法表
寸法(mm)
極数
A B C D E F G
9 30.7 24.99 16.91 10.96 8.22 2.74 1.37
15 39.0 33.32 25.25 19.18 16.44 2.74 1.37
25 52.9 47.04 38.96 33.12 30.36 2.76 1.38
37 69.2 63.50 55.42 49.68 46.92 2.76 1.38

ソケット/ソルダーカップ端子
形XM3D-□□21
形XM3D-□□21:外形01
上記イラストは25極タイプ
形XM3D-□□21:外形02
寸法(mm)
極数
A B C D E F G
9 30.7 24.99 16.33 10.96 8.22 2.74 1.37
15 39.0 33.32 24.66 19.18 16.44 2.74 1.37
25 52.9 47.04 38.38 33.12 30.36 2.76 1.38
37 69.2 63.50 54.84 49.68 46.92 2.76 1.38