Product Details Portlet

形XM2S-E ESD(静電気)対策Dサブコネクタ組立式フード

コネクタフードによるESD(静電気)対策を実現回路設計におけるESD対応の負担を軽減します

  • 表面に導電部がなく、静電気対策に対応。
  • 内部にグランディング構造を持ちEMI対策にも貢献。
  • ジャックスクリュー付きでドライバ不要。
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(納期についてはお取引き商社にお問合わせください)
種類形状極数形式最小梱包
単位(個)
ESD対策Dサブコネクタ
組立式フード
9形XM2S-0911-E50
使用温度範囲−25〜+85℃(結露・氷結のないこと)
カバーABS(UL94 V-0)/黒色
アースプレートりん青銅/ニッケルめっき
ジャックスクリューABS(UL94 V-0)/黒色
(単位:mm)
ESD対策Dサブコネクタ組立式フード
形XM2S-0911-E


形XM2S-E:外形1

使用上の注意

・ケーブルクランプをフード本体に取り 付ける場合は、0.25N・m以下のトルク で締付けてください。

・ジャックスクリューのねじ締め作業はフード本体を持ち、コネクタをまっすぐかん合した状態で行ってください。コネクタのかん合が不完全な状態でねじ締め作業を行うと、コネクタが破損することがあります。

・ジャックスクリューのねじ締め作業は必ず手指で行ってください。プライヤーやペンチ等の工具でねじ締め作業を行うと、ジャックスクリューが破損することがあります。