Product Details Portlet

形XM2S  Dサブコネクタ組立式フード

OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ組立式フード

  • メタライズド処理プラスチックフードを
    用いることにより効果的なノイズ対策を実現。
  • ケーブル引出方向は横方向もご用意(9極、25極のみ)
    コネクタ背面スペースを有効に活用できます。
RoHS適合
ログイン/会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。 無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
種類形状極数形式最小梱包
単位(個)
ロックねじ *
ケーブル縦出し
Dサブコネクタ
組立式フード
9形XM2S-091150ミリねじM2.6×0.45(ドットなし)
形XM2S-0912ミリねじM3×0.5(ドット1個)
形XM2S-0913インチねじ#4-40UNC(ドット2個)
15形XM2S-151140ミリねじM2.6×0.45(ドットなし)
形XM2S-1512ミリねじM3×0.5(ドット1個)
形XM2S-1513インチねじ#4-40UNC(ドット2個)
25形XM2S-2511ミリねじM2.6×0.45(ドットなし)
形XM2S-2512ミリねじM3×0.5(ドット1個)
形XM2S-2513インチねじ#4-40UNC(ドット2個)
37形XM2S-371130ミリねじM2.6×0.45(ドットなし)
形XM2S-3712ミリねじM3×0.5(ドット1個)
形XM2S-3713インチねじ#4-40UNC(ドット2個)
ケーブル横出し
Dサブコネクタ
組立式フード
25形XM2S-252140ミリねじ M2.6×0.45 (溝なし)
形XM2S-2522ミリねじ M3×0.5 (溝1本)
形XM2S-2523インチねじ #4-40 UNC (溝2本)
9形XM2S-092150ミリねじ M2.6×0.45 (溝なし)
形XM2S-0922ミリねじ M3×0.5 (溝1本)
形XM2S-0923インチねじ #4-40 UNC (溝2本)
*フードにロックねじは付属しています。
ロックねじの種類が、相手側の固定具、または相手側の固定具付きDサブコネクタと一致するように選定してください。
(単位:mm)
●ケーブル縦出しDサブコネクタフード組立式フード
形XM2S-□□11(ミリねじ M2.6×0.45)
形XM2S-□□12(ミリねじ M3×0.5)
形XM2S-□□13(インチねじ #4-40UNC)
ドット形状(ねじ゙頭部)
ドットなしドット1個ドット2個
寸法表

寸法(mm) 極数

ABCDEF
932.224.9918.213249
1540.533.3226.5193010
2554.047.0440293811
3770.563.5057425013


●ケーブル横出しDサブコネクタ組立式フード 25極
形XM2S-2521(ミリねじ M2.6×0.45)
形XM2S-2522(ミリねじ M3×0.5)
形XM2S-2523(インチねじ #4-40 UNC)
注.ケーブルブッシュ、ケーブルクランプ、シールドテープおよびねじ類は付属しています。
*付属のケーブルクランプを裏向きに取りつけると適合ケーブル最大外径はφ9です。ただし、ケーブルブッシュは使用できません。

●ケーブル横出しDサブコネクタ組立式フード 9極
形XM2S-0921(ミリねじ M2.6×0.45)
形XM2S-0922(ミリねじ M3×0.5)
形XM2S-0923(インチねじ #4-40 UNC)
注.ケーブルブッシュ、ケーブルクランプ、シールドテープおよびねじ類は付属しています。