Product Details Portlet

形XM2S  Dサブコネクタ組立式フード

OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ組立式フード

  • メタライズド処理プラスチックフードを
    用いることにより効果的なノイズ対策を実現。
  • ケーブル引出方向は横方向もご用意(9極、25極のみ)
    コネクタ背面スペースを有効に活用できます。
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。 無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
種類 形状 極数 形式 最小梱包
単位(個)
ロックねじ *
ケーブル横出し
Dサブコネクタ
組立式フード
25 形XM2S-2521 40 ミリねじ M2.6×0.45 (溝なし)
形XM2S-2522 ミリねじ M3×0.5 (溝1本)
形XM2S-2523 インチねじ #4-40 UNC (溝2本)
9 形XM2S-0921 50 ミリねじ M2.6×0.45 (溝なし)
形XM2S-0922 ミリねじ M3×0.5 (溝1本)
形XM2S-0923 インチねじ #4-40 UNC (溝2本)
*フードにロックねじは付属しています。
ロックねじの種類が、相手側の固定具、または相手側の固定具付きDサブコネクタと一致するように選定してください。
(単位:mm)
●ケーブル横出しDサブコネクタ組立式フード 25極
形XM2S-2521(ミリねじ M2.6×0.45)
形XM2S-2522(ミリねじ M3×0.5)
形XM2S-2523(インチねじ #4-40 UNC)
注.ケーブルブッシュ、ケーブルクランプ、シールドテープおよびねじ類は付属しています。
*付属のケーブルクランプを裏向きに取りつけると適合ケーブル最大外径はφ9です。ただし、ケーブルブッシュは使用できません。
 
●ケーブル横出しDサブコネクタ組立式フード 9極
形XM2S-0921(ミリねじ M2.6×0.45)
形XM2S-0922(ミリねじ M3×0.5)
形XM2S-0923(インチねじ #4-40 UNC)
注.ケーブルブッシュ、ケーブルクランプ、シールドテープおよびねじ類は付属しています。