Product Details Portlet

形XM2S フード

OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ

  • EMI対策用のシールドコネクタ
  • メタライズド処理プラスチックフード(形XM2S)を用いることにより効果的なノイズ対策を実現。
  • マルチホール型フェライトコア装着タイプ(形XM3B-F)もシリーズ化。高周波領域でのノイズ対策に有利で、基板上省スペース化が実現。
  • 金属シェルつき、小型堅牢タイプ。
  • 各種の固定具、アース金具を準備。
  • UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
    (形XM2S、一部商品は除く)
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です)


ロックねじ
ミリねじ
M2.6×0.45
(ドットなし)
ミリねじ
M3×0.5
(ドット1個)
インチねじ
#4-40UNC
(ドット2個)
最小
梱包
単位
(個)
 
適合固定具*

極数
固定具1 形XM2Z-0001 形XM2Z-0002 形XM2Z-0003
固定具2 形XM2Z-0011 形XM2Z-0012 形XM2Z-0013
固定具3 形XM2Z-0021 形XM2Z-0022 形XM2Z-0023



9 形XM2S-0911 形XM2S-0912 形XM2S-0913 50
15 形XM2S-1511 形XM2S-1512 形XM2S-1513 40
25 形XM2S-2511 形XM2S-2512 形XM2S-2513
37 形XM2S-3711 形XM2S-3712 形XM2S-3713 30
*フードにロックねじは付属しています。
ロックねじの種類が、相手側の固定具、または相手側の固定具付きDサブコネクタと一致するように選定してください。
使用温度範囲 −25〜+85℃
シールド効果(電界法) パネル取付 25dB以上(30〜900MHz)
基板取付 20dB以上(30〜300MHz)
(単位:mm)
9極タイプ
形XM2S-0911(ミリねじ M2.6×0.45)
形XM2S-0912(ミリねじ M3×0.5)
形XM2S-0913(インチねじ #4-40UNC)

形XM2A:外形1
15/25/37極タイプ
形XM2S-□□11(ミリねじ M2.6×0.45)
形XM2S-□□12(ミリねじ M3×0.5)
形XM2S-□□13(インチねじ #4-40UNC)

形XM2S:外形2
ドット形状1
ドットなし ドット1個 ドット2個
形XM2S:外形3 形XM2S:外形4 形XM2S:外形5
寸法表
寸法 (mm)
極数
A B C D E F
15 40.5 33.32 26.5 19 30 10
25 54.0 47.04 40 29 38 11
37 70.5 63.50 57 42 50 13