Product Details Portlet

形XM2C-L Dサブ プラグ・ディップL形端子

鉛フリー化対応品にリニューアルしたDサブコネクタシリーズ

  • 外観より固定具ねじ径を判別できます。
  • 固定具の組み合わせのわずらわしさをなくしました。
  • EMI対策用シールドコネクタ。
  • UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。(形XM4Zは除く)
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。 無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
●Dサブ プラグ・ディップL形端子
形状




 
付属品
極数
形XM2C-L 最小梱包
単位(個)
固定具なし 固定具2(形XM4Z-0011)
M2.6×0.45
固定具2(形XM4Z-0013)
#4-40 UNC
9 形XM2C-0942-502L 形XM2C-0942-112L 形XM2C-0942-132L 90
15 形XM2C-1542-502L 形XM2C-1542-112L 形XM2C-1542-132L 70
25 形XM2C-2542-502L 形XM2C-2542-112L 形XM2C-2542-132L 50
注. 上記以外の固定具つきの形式についてはお問い合わせください。
定格電流 3A(20℃にて)
格電圧 AC300V
接触抵抗 20mΩ以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
絶縁抵抗 1,000MΩ以上(DC500V・60s印加後)
耐電圧 AC1,000V 1min(リーク電流1mA以下)
挿抜耐久 100回
使用温度範囲 −25〜+105℃(ただし、結露・氷結のないこと)
(単位:mm)
●Dサブ プラグ・ディップL形端子
形XM2C-0942-132L
形XM2C-1542-132L
形XM2C-2542-132L

形XM2C-L:外形01
形XM2C-L:外形02
プリント基板加工寸法(t=1.6mm、BOTTOM VIEW)
形XM2C-L:外形03
寸法表
極数(N) A B C D
9 30.8 24.99 16.92 6.96
15 39.1 33.32 25.25 6.96
25 53.0 47.04 38.96 6.91