Product Details Portlet

形XH4A  ハーフピッチコネクタ(ロープロスタッキング接続用)

基板間高さ5mmから11mmまでフレキシブルに応えるスタッキング接続用雌雄同形のハーフピッチコネクタ

  • 基板間高さ5mmから11mmまで1mmピッチで対応する低背形スタッキング接続用ハーフピッチコネクタ。(表面実装タイプは5から9mmまで1mmピッチで対応です。)
  • ディップタイプ、SMTタイプを品揃え。
  • 雌雄同形コネクタです。
  • はんだづけ時の浮き、倒れ防止のため全極止めピンつきを標準化。
  • コジリに強いリーフ接触構造。
  • UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。(SMTタイプは除く)
  • 形XH2/XH3ハーフピッチコネクタとはかん合できません。
RoHS適合
ログイン/会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
形状 極数 形式 最小梱包
単位(個)
形状 極数 形式 最小梱包
単位(個)
ディップ
ストレート
端子
40 形XH4A-4031 90 ディップ
ストレート
端子
止めピン付き*
+3mmタイプ
40 形XH4A-4031-3A 90
50 形XH4A-5031 70 50 形XH4A-5031-3A 70
60 形XH4A-6031 60 60 形XH4A-6031-3A 60
80 形XH4A-8031 50 80 形XH4A-8031-3A 50
100 形XH4A-0131 40 100 形XH4A-0131-3A 40
ディップ
ストレート
端子
止めピン付き*
標準タイプ
40 形XH4A-4031-A 90 SMT端子、
止めピン付き*
標準タイプ
40 形XH4A-4035-A 18
50 形XH4A-5031-A 70 50 形XH4A-5035-A 15
60 形XH4A-6031-A 60 60 形XH4A-6035-A 13
80 形XH4A-8031-A 50 80 形XH4A-8035-A 10
100 形XH4A-0131-A 40 100 形XH4A-0135-A 8
ディップ
ストレート
端子
止めピン付き*
+1mmタイプ
40 形XH4A-4031-1A 90 SMT端子、
止めピン付き*
+1mmタイプ
40 形XH4A-4035-1A 18
50 形XH4A-5031-1A 70 50 形XH4A-5035-1A 15
60 形XH4A-6031-1A 60 60 形XH4A-6035-1A 13
80 形XH4A-8031-1A 50 80 形XH4A-8035-1A 10
100 形XH4A-0131-1A 40 100 形XH4A-0135-1A 8
ディップ
ストレート
端子
止めピン付き*
+2mmタイプ
40 形XH4A-4031-2A 90 SMT端子、
止めピン付き*
+2mmタイプ
40 形XH4A-4035-2A 18
50 形XH4A-5031-2A 70 50 形XH4A-5035-2A 15
60 形XH4A-6031-2A 60 60 形XH4A-6035-2A 13
80 形XH4A-8031-2A 50 80 形XH4A-8035-2A 10
100 形XH4A-0131-2A 40 100 形XH4A-0135-2A 8
* 止めピンの適合基板厚は1.6mmです。
定格電流 0.5A
定格電圧 AC125V
接触抵抗※ 30mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて)
絶縁抵抗 1,000MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧 AC650V/1min (リーク電流1mA以下)
総合挿入力 極数×1.47N以下
総合抜去力 極数×0.15N以上
挿抜耐久 50回
使用温度範囲 -55〜+105℃(結露・氷結のないこと)
* 形XH4A-□□31同士のかん合によります。
形XH4A-□□31
(ディップストレート端子)

形XH3:外形1
形XH3:外形2

プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)
形XH3:外形3

寸法表
寸法
(mm)
極数
A B C
40 32.73 24.13 28.63
50 39.08 30.48 34.98
60 45.43 36.83 41.33
80 58.13 49.53 54.03
100 70.83 62.23 66.73
形XH4A-□□31-A(標準タイプ)
形XH4A-□□31-1A(+1mmタイプ)
形XH4A-□□31-2A(+2mmタイプ)
形XH4A-□□31-3A(+3mmタイプ)
(ディップストレート端子、止めピン付き)

形XH3:外形4
形XH3:外形5

プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)
形XH3:外形6

寸法表
寸法
(mm)
極数
A B C
40 32.73 24.13 30.23
50 39.08 30.48 36.58
60 45.43 36.83 42.93
80 58.13 49.53 55.63
100 70.83 62.23 68.33
形XH4A-□□35-A(標準タイプ)
形XH4A-□□35-1A(+1mmタイプ)
形XH4A-□□35-2A(+2mmタイプ)
(SMT端子、止めピン付き)

形XH3:外形6
形XH3:外形7

プリント基板加工寸法(TOP VIEW)
形XH3:外形8

寸法表
寸法
(mm)
極数
A B C
40 32.73 24.13 30.23
50 39.08 30.48 36.58
60 45.43 36.83 42.93
80 58.13 49.53 55.63
100 70.83 62.23 68.33

使用上の注意

●プリント基板設定について

・形 XH4A ハーフピッチコネクタは雌雄同形コネクタです。プラ グ、ソケットの区別はありません。 プリント基板設計時は、上記の「■端子番号」の説明を参考とし てください。

●ハーフピッチコネクタ形XH2、形XH3とのかん合について

・形XH4Aハーフピッチコネクタは形XH2、形XH3とはかん合できません。

●はんだ付け条件について

・ディップストレート端子の場合(自動はんだ付け)
( 1 )はんだ温度 250±5°C
( 2 )連続はんだ時間 5±1秒以内
・SMT端子の場合 推奨リフロー条件
予備加熱温度 150±10°C、時間 60~120秒
はんだ付け温度 200~240°C、時間 30秒以内
MAX値240°Cの時 10秒以内