Product Details Portlet

形XH2 ハーフピッチコネクタ (基板対基板接続用(耳付))

電子機器の高密度実装化、小型化に応える1.27mmピッチコネクタ

  • コンタクトピッチ1.27mm 2列配列のため高密度実装が可能。
  • 基板との接続は4列千鳥配列(1.27mm×1.905mm)。
  • リーフ接触構造の採用で、コジリに強くスムーズな挿抜を実現。
  • かん合長3.1mmを実現し、余裕が大幅に向上。
  • 圧入部の工夫により安定した接触力を維持。さらに金/パラジウムめっき接点の採用により、一段と接触信頼性が向上。
  • はんだ付け時の浮き倒れ防止のため、全極止めピン付きを標準化。
  • 基板へのねじ止めも可能。
  • UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。
  • 形XH3/XH4ハーフピッチコネクタとはかん合できません。

形XH2Tシリーズ商品:2021年3月末受注終了予定品

RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。 無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
形状 極数 形式 最小梱包
単位(個)
形状 極数 形式 最小梱包
単位(個)
プラグ/
ディップ
ストレート端子
20 形XH2A-2041 100 ソケット/
ディップ
ストレート端子
20 形XH2B-2041 100
30 形XH2A-3041 80 30 形XH2B-3041 80
40 形XH2A-4041 60 40 形XH2B-4041 60
50 形XH2A-5041 50 50 形XH2B-5041 50
60 形XH2A-6041 60 形XH2B-6041
68 形XH2A-6841 40 68 形XH2B-6841 40
80 形XH2A-8041 80 形XH2B-8041
100 形XH2A-0141 30 100 形XH2B-0141 30
プラグ/
ディップ
ストレート端子
止めピン付き※
20 形XH2A-2041-A 100 ソケット/
ディップ
ストレート端子
止めピン付き※
20 形XH2B-2041-A 100
30 形XH2A-3041-A 80 30 形XH2B-3041-A 80
40 形XH2A-4041-A 60 40 形XH2B-4041-A 60
50 形XH2A-5041-A 50 50 形XH2B-5041-A 50
60 形XH2A-6041-A 60 形XH2B-6041-A
68 形XH2A-6841-A 40 68 形XH2B-6841-A 40
80 形XH2A-8041-A 80 形XH2B-8041-A
100 形XH2A-0141-A 30 100 形XH2B-0141-A 30
プラグ/
ディップL形
端子
20 形XH2A-2042 100 ソケット/
ディップL形
端子
20 形XH2B-2042 100
30 形XH2A-3042 80 30 形XH2B-3042 80
40 形XH2A-4042 60 40 形XH2B-4042 60
50 形XH2A-5042 50 50 形XH2B-5042 50
60 形XH2A-6042 60 形XH2B-6042
68 形XH2A-6842 40 68 形XH2B-6842 40
80 形XH2A-8042 80 形XH2B-8042
100 形XH2A-0142 30 100 形XH2B-0142 30
プラグ/
ディップL形
端子
止めピン付き※
20 形XH2A-2042-A 100 ソケット/
ディップL形
端子
止めピン付き※
20 形XH2B-2042-A 100
30 形XH2A-3042-A 80 30 形XH2B-3042-A 80
40 形XH2A-4042-A 60 40 形XH2B-4042-A 60
50 形XH2A-5042-A 50 50 形XH2B-5042-A 50
60 形XH2A-6042-A 60 形XH2B-6042-A
68 形XH2A-6842-A 40 68 形XH2B-6842-A 40
80 形XH2A-8042-A 80 形XH2B-8042-A
100 形XH2A-0142-A 30 100 形XH2B-0142-A 30
* 止めピンの適合基板厚は1.6mmです。
定格電流 0.5A
定格電圧 AC125A
接触抵抗※ 30mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて)
絶縁抵抗 1,000MΩ以下(DC500Vにて)
耐電圧 AC650V/1min(リーク電流1mA以下)
総合挿入力 極数×0.78N以下
総合抜去力 極数×0.10N以上
挿抜耐久 400回
使用温度範囲 -55〜+105℃(結露・氷結のないこと)
* 形XH2A-□□42と形XH2B-□□41の組み合わせの場合。
(単位:mm)

形XH2A-□□41
(ディップストレート端子)

形XH2:外形1
形XH2A-□□41-A
(ディップストレート端子、止めピン付き)

形XH2:外形3
形XH2:外形2

形XH2:外形4
 
プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)
形XH2:外形5
 
寸法表
寸法(mm)
極数
A B C D
20 25.4 19.05 15.8 11.43
30 31.8 25.40 22.2 17.78
40 38.1 31.75 28.5 24.13
50 44.5 38.10 34.9 30.48
60 50.8 44.45 41.2 36.83
68 55.9 49.53 46.3 41.91
80 63.5 57.15 53.9 49.53
100 76.2 69.85 66.6 62.23
 
形XH2A-□□42
(ディップL形端子)

形XH2:外形6
形XH2A-□□42-A
(ディップL形端子、止めピン付き)

形XH2:外形8
形XH2:外形7

形XH2:外形9
 
プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)
形XH2:外形10
 
寸法表
寸法(mm)
極数
A B C D
20 25.4 19.05 15.8 11.43
30 31.8 25.40 22.2 17.78
40 38.1 31.75 28.5 24.13
50 44.5 38.10 34.9 30.48
60 50.8 44.45 41.2 36.83
68 55.9 49.53 46.3 41.91
80 63.5 57.15 53.9 49.53
100 76.2 69.85 66.6 62.23
 
形XH2B-□□41
(ディップストレート端子)

形XH2:外形11
形XH2B-□□41-A
(ディップストレート端子、止めピン付き)

形XH2:外形13
形XH2:外形12

形XH2:外形14
 
プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)
形XH2:外形15
 
寸法表
寸法(mm)
極数
A B C D
20 25.4 19.05 15.7 11.43
30 31.8 25.40 22.1 17.78
40 38.1 31.75 28.4 24.13
50 44.5 38.10 34.8 30.48
60 50.8 44.45 41.1 36.83
68 55.9 49.53 46.2 41.91
80 63.5 57.15 53.8 49.53
100 76.2 69.85 66.5 62.23
 
形XH2B-□□42
(ディップL形端子)

形XH2:外形16
形XH2B-□□42-A
(ディップL形端子、止めピン付き)

形XH2:外形18
形XH2:外形17

形XH2:外形19
 
プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)
形XH2:外形20
 
寸法表
寸法(mm)
極数
A B C D
20 25.4 19.05 15.7 11.43
30 31.8 25.40 22.1 17.78
40 38.1 31.75 28.4 24.13
50 44.5 38.10 34.8 30.48
60 50.8 44.45 41.1 36.83
68 55.9 49.53 46.2 41.91
80 63.5 57.15 53.8 49.53
100 76.2 69.85 66.5 62.23
 
■付属品(別売)
ダストカバー(材質/ABS)
形XH2T-□□01(プラグ用)
形XH2T-□□02(ソケット用)

形XH2:外形21

当面使用しないコネクタの防塵用のカバーです。自動はんだづけ時のフラックス対策用には適しません。
種類
形状
極数
プラグ(形XH2A)用 ソケット(形XH2B)用 最小梱包単位
(個)
形状 寸法A(mm) 形状 寸法B(mm)
20 形XH2T-2001 25 形XH2T-2002 15 100
30 形XH2T-3001 31 形XH2T-3002 21
40 形XH2T-4001 37 形XH2T-4002 27
50 形XH2T-5001 44 形XH2T-5002 34
60 形XH2T-6001 50 形XH2T-6002 40
68 形XH2T-6801 55 形XH2T-6802 45
80 形XH2T-8001 63 形XH2T-8002 53
100 形XH2T-0101 75 形XH2T-0102 65