Product Details Portlet

形XC5K 高背スタッキングタイプ/プラグ

DINの思想を生かして拡大したDINスタイルコネクタシリーズ

  • DIN規格コネクタとのかん合が可能。
  • 基板上乗せスタイルとなっているため、自動はんだ実装に最適。
  • DINスタイル1はDINと同じ取付寸法を採用。
  • DINスタイル2はさらに取付寸法を広げ、余裕ある取付けを実現。
  • UL規格(ファイルNo.E103202)、CSA規格(ファイルNo.LR62678)認定品を標準品にしています。(形XC5Kは除く)
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。)
形状 極数 基板間30mmタイプ 基板間25mmタイプ 最小梱包
単位(個)
相手側・コネクタ形式
高背スタッキング
タイプ/プラグ
16 形XC5K-1631-3A 形XC5K-1631-2A 80 形XC5B-1631-3
20 形XC5K-2031-3A 形XC5K-2031-2A 70 形XC5B-2031-0
32 形XC5K-3231-3A 形XC5K-3231-2A 50 形XC5B-3231-0

*最小梱包単位は全形式共通です。
定格電流 2A
定格電圧 AC 300V
接触抵抗 20mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて)*
絶縁抵抗 106MΩ以上(DC 100Vにて)
耐電圧 AC 1,000V/1min(リーク電流1mA以下)
総合挿入力 極数×0.59N以下
単体抜去力 0.15N以上(t=0.56mmテストゲージにて)
挿抜耐久 50回
使用周囲温度 −55〜+125℃(低温にて氷結しないこと)
*形XC5Kは30mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて)となります。
単位(mm)

形XC5K-□□31-3A
基板間30mmタイプ
(ディップストレート端子)
形XC5K-□□31-2A
基板間25mmタイプ
(ディップストレート端子)

形XC5K:外形1

寸法表
極数
寸法(mm)
A B C D E F
16 37.9 27.0 17.78 33.02 24.2 21.0
20 43.0 32.1 22.86 38.10 29.3 26.1
32 58.2 47.4 38.10 53.34 44.6 41.4

■付属品(別売)
止め具(材質:ポリアミド樹脂)(形XC5K専用)形XC5Z-0007
形XC5Z:外形1

使用上の注意

プリント基板取りつけ位置について

プリント基板がかん合部まで、はみ出さないようにしてください。

自動はんだづけ条件(噴流式)について

( 1 )はんだ温度 250±5℃

( 2 )連続はんだ時間 5±1秒以内