Product Details Portlet

形XC5G 3列配列タイプ/プラグ DIN-Rファインフィット

国際規格のDINコネクタの無はんだ接続(通称プレスフィット)シリーズ

  • DIN規格に準拠、バックプレーンシステムの実現が容易。
  • 独自のW形状により、ねじれ、たおれの少ない形状を実現し、高信頼性接続が可能。
  • プリント基板スルーホールへのダメージの少ない形状。
  • バックプレーン接続用コネクタとしてオムロン形XC6シリーズが使用可能。
  • ソケットは高信頼性のツインコンタクト(2点接触)方式採用。
  • 専用の圧入治工具を準備。
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください)
形状極数ストレート4mmストレート13mmストレート17mm最小梱包
単位(個)
3列配列タイプ/プラグ
DIN-Rファインフィット
48形XC5G-482P-1140形XC5G-482P-1131形XC5G-482P-113250
64
(中ヌキ)
形XC5G-642P-1140形XC5G-642P-1131形XC5G-642P-113230
96形XC5G-962P-1140形XC5G-962P-1131形XC5G-962P-1132
定格電流2A
定格電圧AC 300V
接触抵抗20mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて)
絶縁抵抗106MΩ以上(DC 100Vにて)
耐電圧AC 1,000V/1min(リーク電流1mA以下)
総合挿入力極数×0.59N以下
単体抜去力0.15N以上(t=0.56mmテストゲージにて)
挿抜耐久200回
使用温度範囲−55〜+125℃(低温にて氷結しないこと)


■ファインフィット部
定格電流2A
接触抵抗5mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて)
圧入力極数×196N以下
単体保持力44.1N以上
単体トルク耐力0.022N・m以上
振動周波数10〜2,000Hz、振幅1.52mmまたは147m/s2にて
1μs以上の電流しゃ断がないこと
衝撃980m/s2にて1μs以上の電流しゃ断がないこと
単位(mm)

形XC5G-□□2P-11□□
(ストレート端子)

形XC5G:外形1

寸法表
寸法(mm)
極数
ABCDEFコーティングキー
位置(端子No.)
4854.247.438.1044.643.349.365、12
6494.888.078.7485.283.990.006、13、20、27
9694.888.078.7485.283.990.006、13、20、27

注.64極タイプは中央列(図中:b)がありません。

■圧入機
形XY2D-1005
適用コネクタ形XC5□-□□□Pファインフィット
最大圧入力2t
ストローク(最大)8mm(ハンドルバー)
283mm(ハンドル車)
質量80kg
底面積500mm×530mm
 
■圧入治具
プラグ用
列数極数形式
2列(形XC5E)32形XY2D-1007
64形XY2D-1006
100形XY2D-1035
3列(形XC5G)48形XY2D-1009
96(64)形XY2D-1008
ソケット用
列数極数形式
2列(形XC5B)32形XY2D-1011
64形XY2D-1010
100形XY2D-1036
3列(形XC5D)48形XY2D-1013
96(64)形XY2D-1012

■サポートブロック、プランジャ
サポートブロック
列数極数形式
2列64形XY2D-1014
3列96形XY2D-1015
プランジャ
適合基板厚(mm)形式
1.6〜3.2形XY2D-1017
注.2列100極・32極をご使用の場合は形XY2D-1014を切断してご使用ください。
 3列48極、32極(中抜き)をご使用の場合は形XY2D-1015を切断してご使用ください。

使用上の注意

かん合時の基本的な寸法について

かん合時の基本的寸法については、形XC5に準じます。形XC5 DINスタイルコネクタをご覧ください。

圧入機および圧入のご注意について

圧入機および圧入のご注意については別途説明書を用意しております。ご請求ください。

スルーホール径について

このファインフィットコネクタはスルーホール径Φ1.0用となっております。

保管について

形XG4Aおよび形XC6Zロックの開閉操作の中で、半分開いた状態にて放置しますと、樹脂部の劣化によりロック操作感がゆるくなることがあります。コネクタを使用しないときはロックを完全に閉じる、または開いた状態にて保管ください。

実装禁止エリア

上治具側:治具の最大外形+1mm程度は部品実装禁止

下治具:サポートブロック最大外形およびプランジャ最大外形部には部品実装禁止

注. 代表で64極及び96極の上治具、サポートブロックの外形図を掲載しています。他の極数につきましては、当社営業まで連絡ください。