Product Details Portlet
*印は形XC5E−□□81−3です。取りつけ穴位置が異なりますので営業までお問い合わせください。
形XC5E 2列配列タイプ/プラグDINスタイル2
DINの思想を生かして拡大したDINスタイルコネクタシリーズ
- DIN規格コネクタとのかん合が可能。
- 基板上乗せスタイルとなっているため、自動はんだ実装に最適。
- DINスタイル1はDINと同じ取付寸法を採用。
- DINスタイル2はさらに取付寸法を広げ、余裕ある取付けを実現。
- UL規格(ファイルNo.E103202)、CSA規格(ファイルNo.LR62678)認定品を標準品にしています。(形XC5Kは除く)
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
注.当商品のハウジングはコーディングキーがついていませんのでコーディングはできません。
形XC5E-□□81-2と形XC5E-□□81-3はハウジング形状が異なります。-3タイプはかん合面側のハウジング両端の壁がありません。
形状 | 極数 | 端子形状 | 形式 | 最小梱包 単位(個) |
---|---|---|---|---|
2列配列タイプ/プラグ DINスタイル2 |
10 | ディップストレート端子 | 120 | |
14 | 100 | |||
20 | 70 | |||
24 | ||||
30 | 50 | |||
32 | ||||
44 | 40 | |||
50 | 30 | |||
64 | ||||
100 | 20 |
形XC5E-□□81-2と形XC5E-□□81-3はハウジング形状が異なります。-3タイプはかん合面側のハウジング両端の壁がありません。
定格電流 | 2A |
---|---|
定格電圧 | AC 300V |
接触抵抗 | 20mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて) |
絶縁抵抗 | 106MΩ以上(DC 100Vにて) |
耐電圧 | AC 1,000V/1min(リーク電流1mA以下) |
総合挿入力 | 極数×0.59N以下 |
単体抜去力 | 0.15N以上(t=0.56mmテストゲージにて) |
挿抜耐久 | 50回 |
使用周囲温度 | −55〜+125℃(低温にて氷結しないこと) |
(単位:mm) 外形寸法は形XC5E−□□81−2タイプです。形XC5E−□□81−3は寸法および形状が異なります。 形XC5E-□□81-2 形XC5E-□□81-3 (ディップストレート端子) 注.商品には端子No.の印字がありません。 |
|
寸法表 |
|
A | B | C | D | E | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 * | 26.2 | 19.4 | 10.16 | 21.42 | 15.4 | 16.6 | ||
14 * | 31.3 | 24.5 | 15.24 | 26.50 | 20.4 | 21.7 | ||
20 | 43.0 | 32.1 | 22.86 | 38.10 | 28.1 | 29.3 | ||
24 * | 44.0 | 37.2 | 27.94 | 39.20 | 33.1 | 34.4 | ||
30 | 55.7 | 44.8 | 35.56 | 50.80 | 40.8 | 42.0 | ||
32 | 58.2 | 47.4 | 38.10 | 53.34 | 43.3 | 44.6 | ||
44 | 73.5 | 62.6 | 53.34 | 68.58 | 58.5 | 59.8 | ||
50 | 81.1 | 70.2 | 60.96 | 76.20 | 66.2 | 67.4 | ||
64 | 98.9 | 88.0 | 78.74 | 93.98 | 83.9 | 85.2 | ||
100 | 144.6 | 133.7 | 124.46 | 139.70 | 129.7 | 130.9 |
*印は形XC5E−□□81−3です。取りつけ穴位置が異なりますので営業までお問い合わせください。
使用上の注意
プリント基板取りつけ位置について
プリント基板がかん合部まで、はみ出さないようにしてください。
自動はんだづけ条件(噴流式)について
( 1 )はんだ温度 250±5℃
( 2 )連続はんだ時間 5±1秒以内