Product Details Portlet
形XC5D 3列配列タイプ/ソケット DINスタイル対応品
DINの思想を生かして拡大したDINスタイルコネクタシリーズ
- DIN規格コネクタとのかん合が可能。
- 基板上乗せスタイルとなっているため、自動はんだ実装に最適。
- DINスタイル1はDINと同じ取付寸法を採用。
- DINスタイル2はさらに取付寸法を広げ、余裕ある取付けを実現。
- UL規格(ファイルNo.E103202)、CSA規格(ファイルNo.LR62678)認定品を標準品にしています。(形XC5Kは除く)
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。 無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
形状 | 極数 | 端子形状 | 形式 | 最小梱包 単位(個) |
---|---|---|---|---|
3列配列タイプ/ソケット DINスタイル対応品 | 64 (中ヌキ) | ディップストレート端子 | 30 | |
96 |
定格電流 | 2A |
---|---|
定格電圧 | AC 300V |
接触抵抗 | 20mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて) |
絶縁抵抗 | 106MΩ以上(DC 100Vにて) |
耐電圧 | AC 1,000V/1min(リーク電流1mA以下) |
総合挿入力 | 極数×0.59N以下 |
単体抜去力 | 0.15N以上(t=0.56mmテストゲージにて) |
挿抜耐久 | 50回 |
使用周囲温度 | −55〜+125℃(低温にて氷結しないこと) |
単位(mm) 形XC5D-□□31-0 (ディップストレート端子) 注.64極タイプは中央列(図中:b)がありません。 商品には端子No.の印字はありません。 |
使用上の注意
プリント基板取りつけ位置について
プリント基板がかん合部まで、はみ出さないようにしてください。
自動はんだづけ条件(噴流式)について
( 1 )はんだ温度 250±5℃
( 2 )連続はんだ時間 5±1秒以内