Product Details Portlet

形XC5C 3列配列タイプ/プラグ DINスタイル1

DINの思想を生かして拡大したDINスタイルコネクタシリーズ

  • DIN規格コネクタとのかん合が可能。
  • 基板上乗せスタイルとなっているため、自動はんだ実装に最適。
  • DINスタイル1はDINと同じ取付寸法を採用。
  • DINスタイル2はさらに取付寸法を広げ、余裕ある取付けを実現。
  • UL規格(ファイルNo.E103202)、CSA規格(ファイルNo.LR62678)認定品を標準品にしています。(形XC5Kは除く)
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
形状 極数 端子形状 形式 最小梱包
単位(個)
3列配列タイプ/プラグ
DINスタイル1
64
(中ヌキ)
ディップL形端子 形XC5C-6482-1 30
96 形XC5C-9682-1
定格電流 2A
定格電圧 AC 300V
接触抵抗 20mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて)
絶縁抵抗 106MΩ以上(DC 100Vにて)
耐電圧 AC 1,000V/1min(リーク電流1mA以下)
総合挿入力 極数×0.59N以下
単体抜去力 0.15N以上(t=0.56mmテストゲージにて)
挿抜耐久 50回
使用周囲温度 −55〜+125℃(低温にて氷結しないこと)
(単位:mm)

形XC5C-□□82-1
(ディップL字形端子)

形XC5C:外形1

注.64極タイプは中央列(図中:b)がありません。
商品には端子No.の印字はありません。

使用上の注意

プリント基板取りつけ位置について

プリント基板がかん合部まで、はみ出さないようにしてください。

自動はんだづけ条件(噴流式)について

( 1 )はんだ温度 250±5℃

( 2 )連続はんだ時間 5±1秒以内