Product Details Portlet

形XC5B  2列配列タイプ/ソケット DINスタイル対応品

DINの思想を生かして拡大したDINスタイルコネクタシリーズ

  • DIN規格コネクタとのかん合が可能。
  • 基板上乗せスタイルとなっているため、自動はんだ実装に最適。
  • DINスタイル1はDINと同じ取付寸法を採用。
  • DINスタイル2はさらに取付寸法を広げ、余裕ある取付けを実現。
  • UL規格(ファイルNo.E103202)、CSA規格(ファイルNo.LR62678)認定品を標準品にしています。(形XC5Kは除く)
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
形状 極数 端子形状 形式 最小梱包
単位(個)
2列配列タイプ/ソケット
DINスタイル対応品
10 ディップストレート端子 形XC5B-1031-3 120
14 形XC5B-1431-3 100
16 形XC5B-1631-3 90
20 形XC5B-2031-0 80
24 形XC5B-2431-3 70
30 形XC5B-3031-3 60
32 形XC5B-3231-0 50
44 形XC5B-4431-0 40
50 形XC5B-5031-0
64 形XC5B-6431-0 30
100 形XC5B-0131-0 20
注.20、32、44、50、64、100極(-0タイプ)は標準DINコネクタハウジングを使用しているため、コーディングキー溝がついていますが、プラグとの関係においてコーディングはできません。
なお10、14、16、24、30極(-3タイプ)については専用品のためコーディングキー溝はありません。
定格電流 2A
定格電圧 AC 300V
接触抵抗 20mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて)*
絶縁抵抗 106MΩ以上(DC 100Vにて)
耐電圧 AC 1,000V/1min(リーク電流1mA以下)
総合挿入力 極数×0.59N以下
単体抜去力 0.15N以上(t=0.56mmテストゲージにて)
挿抜耐久 50回
使用周囲温度 −55〜+125℃(低温にて氷結しないこと)
*形XC5Kは30mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて)となります。
(単位:mm)

形XC5B-□□31-0
形XC5B-□□31-3
(ディップストレート端子)

形XC5B:外形1
注.商品には端子No.の印字はありません。

寸法表
寸法(mm)
極数
A B C D E コーティングキー溝
位置(端子No.)
10 26.2 16.4 10.16 21.42 14.4 -
14 31.3 21.5 15.24 26.50 19.4 -
16 33.8 24.0 17.78 29.04 22.0 -
20 38.9 29.1 22.86 34.12 27.1 3、8
24 44.0 34.2 27.94 39.20 32.1 -
30 51.6 41.8 35.56 46.82 39.8 -
32 54.2 44.4 38.10 49.36 42.3 5、12
44 69.4 59.6 53.34 64.60 57.5 4、8、14、19
50 77.0 67.2 60.96 72.22 65.2 5、10、16、21
64 94.8 85.0 78.74 90.00 82.9 6、13、20、27
100 140.5 130.7 124.46 135.72 128.7 10、20、31、41

使用上の注意

プリント基板取りつけ位置について

プリント基板がかん合部まで、はみ出さないようにしてください。

自動はんだづけ条件(噴流式)について

( 1 )はんだ温度 250±5℃

( 2 )連続はんだ時間 5±1秒以内