Product Details Portlet

形XC5A 2列配列タイプ/プラグ DINスタイル1

DINの思想を生かして拡大したDINスタイルコネクタシリーズ

  • DIN規格コネクタとのかん合が可能。
  • 基板上乗せスタイルとなっているため、自動はんだ実装に最適。
  • DINスタイル1はDINと同じ取付寸法を採用。
  • DINスタイル2はさらに取付寸法を広げ、余裕ある取付けを実現。
  • UL規格(ファイルNo.E103202)、CSA規格(ファイルNo.LR62678)認定品を標準品にしています。(形XC5Kは除く)
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
形状 極数 端子形状 形式 最小梱包
単位(個)
2列配列タイプ/プラグ
DINスタイル1
16 ディップL形端子 形XC5A-1682-1 90
20 形XC5A-2082-1 80
24 形XC5A-2482-1 70
30 形XC5A-3082-1 60
32 形XC5A-3282-1 50
44 形XC5A-4482-1 40
50 形XC5A-5082-1
64 形XC5A-6482-1 30
100 形XC5A-0182-1 20
注.当商品のハウジングはコーディングキーがついていませんのでコーディングはできません。
定格電流 2A
定格電圧 AC 300V
接触抵抗 20mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて)
絶縁抵抗 106MΩ以上(DC 100Vにて)
耐電圧 AC 1,000V/1min(リーク電流1mA以下)
総合挿入力 極数×0.59N以下
単体抜去力 0.15N以上(t=0.56mmテストゲージにて)
挿抜耐久 50回
使用周囲温度 −55〜+125℃(低温にて氷結しないこと)
(単位:mm)

形XC5A-□□82-1
(ディップL形端子)

形XC5A:外形1
注.商品には端子No.の印字はありません。

寸法表
寸法(mm)
極数
A B C D E F
16 32.8 27.0 17.78 27.94 23.0 24.2
20 37.9 32.1 22.86 33.02 28.1 29.3
24 43.0 37.2 27.94 38.10 33.1 34.4
30 50.6 44.8 35.56 45.72 40.8 42.0
32 53.2 47.4 38.10 48.26 43.3 44.6
44 68.4 62.6 53.34 63.50 58.5 59.8
50 76.0 70.2 60.96 71.12 66.2 67.4
64 93.8 88.0 78.74 88.90 83.9 85.2
100 139.5 133.7 124.46 134.62 129.7 130.9

使用上の注意

プリント基板取りつけ位置について

プリント基板がかん合部まで、はみ出さないようにしてください。

自動はんだづけ条件(噴流式)について

( 1 )はんだ温度 250±5℃

( 2 )連続はんだ時間 5±1秒以内