Product Details Portlet

形XC5A  2列配列タイプ/プラグ DIN-Bタイプ(スタンダード)

国際規格のDINコネクタのバリエーションを大幅に拡大

  • DINコネクタの優れた点を生かしながら極数展開をはかっています。
  • 豊富なバリエーションは、産業のさまざまなアプリケーションに対応。
  • ワンピースコネクタ(カードエッジ)からツーピースコネクタへの世界的なニーズにフィット。
  • ツインコンタクト方式を採用することで、高信頼性を保持。
  • FEM解析より結実したローインサーション・フォース(低挿入力)を実現。
  • 当社形XC6シリーズとかん合可能。
  • UL規格(ファイルNo.E103202)、CSA規格(ファイルNo.LR62678) 認定品を標準品にしています。
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。)
形状 極数 端子形状 形式 最小梱包
単位(個)
2列配列タイプ/プラグ
DIN-Bタイプ(スタンダード)
20* ディップL形端子 形XC5A-2022 80
32 形XC5A-3222 50
44* 形XC5A-4422 40
50* 形XC5A-5022
64 形XC5A-6422 30
100* 形XC5A-0122 20
*印は、DIN規格の思想を生かし極数を拡大した商品です。
定格電流 2A
定格電圧 AC 300V
接触抵抗 20mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて)
絶縁抵抗 106MΩ以上(DC 100Vにて)
耐電圧 AC 1,000V/1min(リーク電流1mA以下)
総合挿入力 極数×0.59N以下
単体抜去力 0.15N以上(t=0.56mmテストゲージにて)
挿抜耐久 200回
使用温度範囲 −55〜+125℃(低温にて氷結しないこと)
(単位:mm)

形XC5A-□□22(ディップL形端子)

形XC5A:外形1

寸法表
寸法(mm)
極数
A B C D E F コーティングキー位置
(端子No.)
20 37.9 32.1 22.86 33.02 28.1 29.3 3、8
32 53.2 47.4 38.10 48.26 43.3 44.6 5、12
44 68.4 62.6 53.34 63.50 58.5 59.8 4、9、14、19
50 76.0 70.2 60.96 71.12 66.2 67.4 5、10、16、21
64 93.8 88.0 78.74 88.90 83.9 85.2 6、13、20、27
100 139.5 133.7 124.46 134.62 129.7 130.9 10、20、31、41

使用上の注意

はんだづけ作業について

自動はんだ

L 形端子コネクタにはテープでマスキングしてから自動はんだを行ってください。


自動はんだづけ条件(噴流式)について

( 1 )はんだ温度 250±5℃

( 2 )連続はんだ時間 5±1秒以内

かん合時の基本的な寸法

基板への搭載について共通性をもたすため、右図のように取りつけ寸法が定められています。

α:3.55mm

マザーボードの取りつけ穴位置の中心線とドータボード間の寸法。(この中心線は、コネクタのb列よりa列側に0.3 mmずれています。)

β:2.54mm

ドータボード取りつけ穴位置とa列間の寸法。

γ:5.3mm

ドータボード端面とa列間の寸法。

δ:12.4~14.2mm

かん合時の接続信頼性を確保するため、この寸法範囲内で必ずご使用ください。

・コネクタの外形寸法に関しては、次のようなかん合条件が許容される寸法で決定されています。