Product Details Portlet

形XC4W 高電流コンタクト(形XC4M用)

国際的に規格された中・大電流用DINコネクタ

  • DIN41612に適合、互換性があります。
  • 充分な絶縁距離があるため中・大電流および高電圧回路に使用可能。
  • 形XC5シリーズと同じラック内への実装が可能。
  • DINコネクタMタイプ(ミックスタイプ)も品揃え。
  • UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。(一部商品は除く)

2021年3月末受注終了予定品

RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください)
形状 分類 許容電流 端子形状 形式 最小梱包
単位(個)
高電流コンタクト
(形XC4M用)
プラグ 40A ソルダーカップ端子 形XC4W-0411 100
20A 形XC4W-0211
10A 形XC4W-0111
40A L形はんだディップ端子 形XC4W-0412 48
リセプタクル 40A ソルダーカップ端子 形XC4W-1411 100
20A 形XC4W-1211
10A 形XC4W-1111
形式
項目
形XC4A/B 形XC4E/F 形XC4G/H 形XC4K/L 形XC4M 備考
定格電流 6A 15A 2A  
定格電圧 AC 380V AC 500V AC 300V  
接触抵抗 15mΩ以下 8mΩ以下 20mΩ以下 20mV以下、100mA以下にて
絶縁抵抗 106MΩ以上 DC 100Vにて
耐電圧 AC 1,550V AC 3,100V AC 1,000V 1min
(リーク電流1mA以下)
総合
挿入力
74N 極数×1.23N 39N 88N 極数×0.93N 最大値
単体
抜去力
0.20N 0.15N 0.20N 0.15N 最小値、テストゲージにて
挿抜耐久 400回  
使用温度範囲 −55〜+125℃ 低温にて氷結しないこと

(単位:mm)

 

寸法表

  寸法(mm)
極数  
A B C
形XC4W-0411 4.8 5.6 5.2
形XC4W-0211 2.8 3.7 4.0
形XC4W-0111 1.7 2.6 3.0
形XC4W-1411 4.8 5.6 5.2
形XC4W-1211 2.8 3.7 4.0
形XC4W-1111 1.7 2.6 3.0