Product Details Portlet
形XC4K DIN-Hタイプ・プラグ
国際的に規格された中・大電流用DINコネクタ
- DIN41612に適合、互換性があります。
- 充分な絶縁距離があるため中・大電流および高電圧回路に使用可能。
- 形XC5シリーズと同じラック内への実装が可能。
- UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。(一部商品は除く)
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(◎印の機種は標準在庫機種です。)
形状 | ||||
---|---|---|---|---|
極数 | 端子形状 | 形式 | 最小梱包 単位(個) |
|
DIN-Hタイプ/プラグ | 15 | ディップL形端子 | 9 |
形式
項目 |
形XC4A/B | 形XC4E/F | 形XC4G/H | 形XC4K/L | 形XC4M | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
定格電流 | 6A | 15A | 2A | |||
定格電圧 | AC 380V | AC 500V | AC 300V | |||
接触抵抗 | 15mΩ以下 | 8mΩ以下 | 20mΩ以下 | 20mV以下、100mA以下にて | ||
絶縁抵抗 | 106MΩ以上 | DC 100Vにて | ||||
耐電圧 | AC 1,550V | AC 3,100V | AC 1,000V | 1min (リーク電流1mA以下) |
||
総合 挿入力 |
74N | 極数×1.23N | 39.2N | 88N | 極数×0.93N | 最大値 |
単体 抜去力 |
0.20N | 0.15N | 0.20N | 0.15N | 最小値、テストゲージにて | |
挿抜耐久 | 400回 | |||||
使用温度範囲 | −55〜+125℃ | 低温にて氷結しないこと |
(単位:mm) |