Product Details Portlet

形XC4F DIN-Eタイプ・ソケット

国際的に規格された中・大電流用DINコネクタ

  • DIN41612に適合、互換性があります。
  • 充分な絶縁距離があるため中・大電流および高電圧回路に使用可能。
  • 形XC5シリーズと同じラック内への実装が可能。
  • UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。(一部商品は除く)
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください)
形状 XC4F
極数 端子形状 形式 最小梱包
単位(個)
DIN-Eタイプ/ソケット 48 ラッピングストレート端子 形XC4F-4813 21
32
(中ヌキ)
ラッピングストレート端子 形XC4F-3213
形式
項目
形XC4A/B 形XC4E/F 形XC4G/H 形XC4K/L 形XC4M 備考
定格電流 6A 15A 2A  
定格電圧 AC 380V AC 500V AC 300V  
接触抵抗 15mΩ以下 8mΩ以下 20mΩ以下 20mV以下、100mA以下にて
絶縁抵抗 106MΩ以上 DC 100Vにて
耐電圧 AC 1,550V AC 3,100V AC 1,000V 1min
(リーク電流1mA以下)
総合挿入力 74N 極数×1.23N 39.2N 88N 極数×0.93N 最大値
単体抜去力 0.20N 0.15N 0.20N 0.15N 最小値、テストゲージにて
挿抜耐久 400回  
使用温度範囲 −55〜+125℃ 低温にて氷結しないこと

(単位:mm)

形XC4F-4813
形XC4F-3213
(ラッピングストレート端子)

外形寸法
注.プリント基板加工図は48極タイプです。
32極タイプは中央列(図中:c)がありません。