Product Details Portlet

形XC4W 高電流コンタクト(形XC4M用)

国際的に規格された中・大電流用DINコネクタ

  • DIN41612に適合、互換性があります。
  • 充分な絶縁距離があるため中・大電流および高電圧回路に使用可能。
  • 形XC5シリーズと同じラック内への実装が可能。
  • DINコネクタMタイプ(ミックスタイプ)も品揃え。
  • UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。(一部商品は除く)
RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください)
形状分類許容電流端子形状形式最小梱包
単位(個)
高電流コンタクト
(形XC4M用)
プラグ40Aソルダーカップ端子形XC4W-0411100
20A形XC4W-0211
10A形XC4W-0111
40AL形はんだディップ端子形XC4W-041248
リセプタクル40Aソルダーカップ端子形XC4W-1411100
20A形XC4W-1211
10A形XC4W-1111
形式
項目
形XC4A/B形XC4E/F形XC4G/H形XC4K/L形XC4M備考
定格電流6A15A2A
定格電圧AC 380VAC 500VAC 300V
接触抵抗15mΩ以下8mΩ以下20mΩ以下20mV以下、100mA以下にて
絶縁抵抗106MΩ以上DC 100Vにて
耐電圧AC 1,550VAC 3,100VAC 1,000V1min
(リーク電流1mA以下)
総合
挿入力
74N極数×1.23N39N88N極数×0.93N最大値
単体
抜去力
0.20N0.15N0.20N0.15N最小値、テストゲージにて
挿抜耐久400回
使用温度範囲−55〜+125℃低温にて氷結しないこと

(単位:mm)

 

寸法表


寸法(mm)
極数
ABC
形XC4W-04114.85.65.2
形XC4W-02112.83.74.0
形XC4W-01111.72.63.0
形XC4W-14114.85.65.2
形XC4W-12112.83.74.0
形XC4W-11111.72.63.0