Product Details Portlet

形XF2M 回転バックロック方式 (0.5mmピッチ 上下両接点タイプ)

回転バックロック方式にて構造で高い信頼性を実現し、作業性を大幅に向上 FPC/FFC用

  • 部品点数を削減する上下両接点方式を実現。
  • 適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。金めっきタイプ。
  • ハロゲンフリー対応。(※)
    ※当社ハロゲンフリーは臭素(Br)900ppm以下、塩素(Cl)900ppm以下、
    ハロゲン合計(Br+Cl)1,500ppmを基準としています。
RoHS適合
ログイン/会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。

小口リール (◎印の機種は標準在庫機種です。)

極数 *1 形式 極数 *1 形式 極数 *1 形式 リール入り数(個)*2
6 形XF2M-0615-1A-R100 24 形XF2M-2415-1A-R100 38 形XF2M-3815-1A-R100 100
8 形XF2M-0815-1A-R100 26 形XF2M-2615-1A-R100 40 形XF2M-4015-1A-R100
10 形XF2M-1015-1A-R100 30 形XF2M-3015-1A-R100 42 形XF2M-4215-1A-R100
12 形XF2M-1215-1A-R100 32 形XF2M-3215-1A-R100 45 形XF2M-4515-1A-R100
14 形XF2M-1415-1A-R100 33 形XF2M-3315-1A-R100 50 形XF2M-5015-1A-R100
18 形XF2M-1815-1A-R100 34 形XF2M-3415-1A-R100 54 形XF2M-5415-1AH-R100
20 形XF2M-2015-1A-R100 35 形XF2M-3515-1A-R100 55 形XF2M-5515-1AH-R100
22 形XF2M-2215-1A-R100 36 形XF2M-3615-1A-R100 60 形XF2M-6015-1AH-R100

標準リール
極数 *1 形式 極数 *1 形式 極数 *1 形式 リール入り数(個)*2
6 形XF2M-0615-1A 24 形XF2M-2415-1A 38 形XF2M-3815-1A 1,500
8 形XF2M-0815-1A 26 形XF2M-2615-1A 40 形XF2M-4015-1A
10 形XF2M-1015-1A 30 形XF2M-3015-1A 42 形XF2M-4215-1A
12 形XF2M-1215-1A 32 形XF2M-3215-1A 45 形XF2M-4515-1A
14 形XF2M-1415-1A 33 形XF2M-3315-1A 50 形XF2M-5015-1A
18 形XF2M-1815-1A 34 形XF2M-3415-1A 54 形XF2M-5415-1AH
20 形XF2M-2015-1A 35 形XF2M-3515-1A 55 形XF2M-5515-1AH
22 形XF2M-2215-1A 36 形XF2M-3615-1A 60 形XF2M-6015-1AH
*1. 極数対応については、営業員までお問い合わせください。
*1. リール入り数の整数倍でご発注ください。
定格電流 AC/DC0.5A
定格電圧 AC/DC50V
接触抵抗 50mΩ以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC250Vにて)
耐電圧 AC250V 1min(リーク電流1mA以下)
挿抜耐久 20回
使用温度範囲 −30〜+85℃(ただし、結露・氷結のないこと)
(単位:mm)

形XF2M-□□15-1A
形XF2M-□□15-1AH

形XF2M:外形1


寸法表
極数 *2 形式 *1 A B C D E F G
6 形XF2M-0615-1A 2.5 3.6 6.5 7.1 5.1 4.1 7.5
8 形XF2M-0815-1A 3.5 4.6 7.5 8.1 6.1 5.1 8.5
10 形XF2M-1015-1A 4.5 5.6 8.5 9.1 7.1 6.1 9.5
12 形XF2M-1215-1A 5.5 6.6 9.5 10.1 8.1 7.1 10.5
14 形XF2M-1415-1A 6.5 7.6 10.5 11.1 9.1 8.1 11.5
18 形XF2M-1815-1A 8.5 9.6 12.5 13.1 11.1 10.1 13.5
20 形XF2M-2015-1A 9.5 10.6 13.5 14.1 12.1 11.1 14.5
22 形XF2M-2215-1A 10.5 11.6 14.5 15.1 13.1 12.1 15.5
24 形XF2M-2415-1A 11.5 12.6 15.5 16.1 14.1 13.1 16.5
26 形XF2M-2615-1A 12.5 13.6 16.5 17.1 15.1 14.1 17.5
30 形XF2M-3015-1A 14.5 15.6 18.5 19.1 17.1 16.1 19.5
32 形XF2M-3215-1A 15.5 16.6 19.5 20.1 18.1 17.1 20.5
33 形XF2M-3315-1A 16.0 17.1 20.0 20.6 18.6 17.6 21.0
34 形XF2M-3415-1A 16.5 17.6 20.5 21.1 19.1 18.1 21.5
35 形XF2M-3515-1A 17.0 18.1 21.0 21.6 19.6 18.6 22.0
36 形XF2M-3615-1A 17.5 18.6 21.5 22.1 20.1 19.1 22.5
38 形XF2M-3815-1A 18.5 19.6 22.5 23.1 21.1 20.1 23.5
40 形XF2M-4015-1A 19.5 20.6 23.5 24.1 22.1 21.1 24.5
42 形XF2M-4215-1A 20.5 21.6 24.5 25.1 23.1 22.1 25.5
45 形XF2M-4515-1A 22.0 23.1 26.0 26.6 24.6 23.6 27.0
50 形XF2M-5015-1A 24.5 25.6 28.5 29.1 27.1 26.1 29.5
54 形XF2M-5415-1AH 26.5 27.6 30.5 31.1 29.1 28.1 31.5
55 形XF2M-5515-1AH 27.0 28.1 31.0 31.6 29.6 28.6 32.0
60 形XF2M-6015-1AH 29.5 30.6 33.5 34.1 32.1 31.1 34.5
*1 形式の末尾はスライダの仕様を示します。無:標準タイプ H:多極用タイプ
*2 極数対応については、営業員までお問い合わせください。

プリント基板加工寸法(TOP VIEW)
形XF2M:外形1
形XF2M:外形1