Product Details Portlet

この発表は、製品カタログ情報に基づいています。既存製品の製品情報は、以前のバージョンと異なる場合があります

形XF2L スライドロック方式(0.5mmピッチ ZIFタイプ)

基板設計の自由度を高める業界最小クラスの基板上占有面積と 底面壁構造 FPC用

  • 基板上占有面積と占有体積は業界最小。
  • 基板上高さ1.2mmのロープロファイル。
  • 端子が露出しない底面壁で基板設計面の業界最大有効率を実現。
  • スライダがはずれにくい構造を採用。
  • 適合FPC厚さt=0.3mm。金めっきタイプ。
  • ハロゲンフリー対応。(※)
    ※当社ハロゲンフリーは臭素(Br)900ppm以下、塩素(Cl)900ppm以下、
    ハロゲン合計(Br+Cl)1,500ppmを基準としています。

2018年3月末生産終了品

RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください)
極数 *1種類形式極数種類形式極数種類形式リール入り数 *2
(個)
4上接点形XF2L-0425-1A10上接点形XF2L-1025-1A19下接点形XF2L-1935-1A3,000
5下接点形XF2L-0535-1A下接点形XF2L-1035-1A20下接点形XF2L-2035-1A
6上接点形XF2L-0625-1A12上接点形XF2L-1225-1A21上接点形XF2L-2125-1A
下接点形XF2L-0635-1A下接点形XF2L-1235-1A22下接点形XF2L-2235-1A
7上接点形XF2L-0725-1A13上接点形XF2L-1325-1A24下接点形XF2L-2435-1A
下接点形XF2L-0735-1A下接点形XF2L-1335-1A26上接点形XF2L-2625-1A
8上接点形XF2L-0825-1A15下接点形XF2L-1535-1A30上接点形XF2L-3025-1A
下接点形XF2L-0835-1A18上接点形XF2L-1825-1A下接点形XF2L-3035-1A
9上接点形XF2L-0925-1A下接点形XF2L-1835-1A---
*1 極数対応については、営業員までお問い合わせください。
*2 リール入り数の整数倍でご発注ください。
定格電流AC/DC0.5A
定格電圧AC/DC50V
接触抵抗30mΩ以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC250Vにて)
耐電圧AC250V 1min(リーク電流1mA以下)
挿抜耐久20回
使用温度範囲−30〜+85℃(ただし、結露・氷結のないこと)
(単位:mm)
形XF2L-□□□5-1A
形XF2L:外形1

プリント基板加工寸法(TOP VIEW)
形XF2L:外形1

適合FPC寸法
形XF2L:外形1

寸法表(上接点タイプ)
極数 *1形式ABCDEFGH
4形XF2L-0425-1A1.55.96.92.65.886.885.287.28
6形XF2L-0625-1A2.56.97.93.66.887.886.288.28
7形XF2L-0725-1A3.07.48.44.17.388.386.788.78
8形XF2L-0825-1A3.57.98.94.67.888.887.289.28
9形XF2L-0925-1A4.08.49.45.18.389.387.789.78
10形XF2L-1025-1A4.58.99.95.68.889.888.2810.28
12形XF2L-1225-1A5.59.910.96.69.8810.889.2811.28
13形XF2L-1325-1A6.010.411.47.110.3811.389.7811.78
18形XF2L-1825-1A8.512.913.99.612.8813.8812.2814.28
21形XF2L-2125-1A10.014.415.411.114.3815.3813.7815.78
26形XF2L-2625-1A12.516.917.913.616.8817.8816.2818.28
30形XF2L-3025-1A14.518.919.915.618.8819.8818.2820.28
*1 極数対応については、営業員までお問い合わせください。


寸法表(下接点タイプ)
極数 *1形式ABCDEFGH
5形XF2L-0535-1A2.06.47.43.16.387.385.787.78
6形XF2L-0635-1A2.56.97.93.66.887.886.288.28
7形XF2L-0735-1A3.07.48.44.17.388.386.788.78
8形XF2L-0835-1A3.57.98.94.67.888.887.289.28
10形XF2L-1035-1A4.58.99.95.68.889.888.2810.28
12形XF2L-1235-1A5.59.910.96.69.8810.889.2811.28
13形XF2L-1335-1A6.010.411.47.110.3811.389.7811.78
15形XF2L-1535-1A7.011.412.48.111.3812.3810.7812.78
18形XF2L-1835-1A8.512.913.99.612.8813.8812.2814.28
19形XF2L-1935-1A9.013.414.410.113.3814.3812.7814.78
20形XF2L-2035-1A9.513.914.910.613.8814.8813.2815.28
22形XF2L-2235-1A10.514.915.911.614.8815.8814.2816.28
24形XF2L-2435-1A11.515.916.912.615.8816.8815.2817.28
30形XF2L-3035-1A14.518.919.915.618.8819.8818.2820.28
*1 極数対応については、営業員までお問い合わせください。