Product Details Portlet

この発表は、製品カタログ情報に基づいています。既存製品の製品情報は、以前のバージョンと異なる場合があります

形XF2B 回転バックロック方式 (0.3mmピッチ 上下両接点タイプ)

0.3mmピッチタイプで回転バックロック方式を実現 FPC用

  • コネクタ裏面に底壁を広く設け、基板設計自由度をアップ。
  • 部品点数を削減する上下両接点方式を実現。
  • 適合FPC厚さt=0.2mm。金めっきタイプ。
  • ハロゲンフリー対応。(※)
    ※当社ハロゲンフリーは臭素(Br)900ppm以下、塩素(Cl)900ppm以下、
    ハロゲン合計(Br+Cl)1,500ppmを基準としています。

2018年3月末生産終了品

RoHS適合
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。
(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください)
極数 *1形式リール入り数(個) *2
17形XF2B-1745-31A1,500
21形XF2B-2145-31A
23形XF2B-2345-31A
25形XF2B-2545-31A
27形XF2B-2745-31A
31形XF2B-3145-31A
33形XF2B-3345-31A
35形XF2B-3545-31A
39形XF2B-3945-31A
41形XF2B-4145-31A
45形XF2B-4545-31A
51形XF2B-5145-31A
61形XF2B-6155-31A *3
*1.極数対応については、営業員までお問い合わせください。
*2.リール入り数の整数倍でご発注ください。
*3.上接点仕様となります。
定格電流AC/DC0.2A
定格電圧AC/DC50V
接触抵抗50mΩ以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC250Vにて)
耐電圧AC250V 1min(リーク電流1mA以下)
挿抜耐久20回
使用範囲温度−30〜+85℃(ただし、結露・氷結のないこと)
(単位:mm)
形XF2B-□□□5-31A
形XF2B:外形1
寸法表
極数 *1形式ABCD
17形XF2B-1745-31A4.24.85.57.0
21形XF2B-2145-31A5.46.06.78.2
23形XF2B-2345-31A6.06.67.38.8
25形XF2B-2545-31A6.67.27.99.4
27形XF2B-2745-31A7.27.88.510.0
31形XF2B-3145-31A8.49.09.711.2
33形XF2B-3345-31A9.09.610.311.8
35形XF2B-3545-31A9.610.210.912.4
39形XF2B-3945-31A10.811.412.113.6
41形XF2B-4145-31A11.412.012.714.2
45形XF2B-4545-31A12.613.213.915.4
51形XF2B-5145-31A14.415.015.717.2
61形XF2B-6155-31A *317.418.018.720.2
*1.極数対応については、営業員までお問い合わせください。
*3.上接点仕様となります。


プリント基板加工寸法(TOP VIEW)
形XF2B:外形1
適合FPC寸法
形XF2B:外形1